Publicar produtos
ASSA ABLOY HS8020P High Speed Door

ASSA ABLOY HS8020P High Speed Door

Traduzido por Google,

A porta rápida ASSA ABLOY HS8020P foi projetada para aberturas externas em operações pesadas de tamanho médio com cargas extremas de vento. Protege seu ambiente contra correntes de ar, umidade, poeira e sujeira.

Com velocidade rápida de abertura e fechamento, a porta melhora o fluxo de tráfego, proporciona conforto aos funcionários e economiza energia.

A porta tem uma excelente resistência ao vento, até à classe 5 (EN12424). Para uma melhor iluminação, a cortina da porta pode ser equipada com janelas ou visores.

Especificação
  • Features

    • Area of use: Outside
    • Structure: Galvanized steel
    • Max size (W x H): 5500 mm x 5500 mm
    • Colours: 11 standard colours - white, yellow, green, orange, red, grey, traffic grey B, anthracite, black, blue, gentian blue
    • Safety:
      • Photocells in side columns
      • Flexible soft bottom beam including wireless detection device
      • Break-away and self-reset function
    • Options:
      • Different window options are available.
      • Colour of drum cover, side column cover, motor cover

    Performance

    • Operating speed: Opening: up to 2,4 m/s *; Closing: 1,2 m/s
    • Wind load resistance: Class 4 (1000 Pa (N⁄m²))**; Class 5 (>1000 Pa (N⁄m²)) for doors up to W 5000 mm x H 5500 mm**
    • Water penetration: Class 3 (>50 Pa (N/m²))**
    • Air permeability: Class 1 (24 m³/m²/h at 50 Pa)**
    • Thermal transmittance: 6,02 W/(m²K)
    • Performance Test: 1.000.000 cycles
    • Temperature working range: -20 °C to +40 °C


    ** Depending on door size

    *** Not applicable for insect screens

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaa_a_hs8020_p
  • Familia de productoHigh Speed Doors
  • Grupo de produtosExterior Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-08-29
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015 DescriçãoHigh speed doorsets
  • Código CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Código CSI UniFormat IIB2030
  • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

Disponibilidade da região

Europa Ásia África