Publicar produtos
ASSA ABLOY HS9010PL High Speed Door

ASSA ABLOY HS9010PL High Speed Door

Traduzido por Google,

ASSA ABLOY HS9010PL é uma porta rápida de grandes dimensões para aplicações interiores. Para aumentar a luz natural, a cortina pode ser equipada com janelas.

A porta rápida ASSA ABLOY HS9010PL protege o seu ambiente contra correntes de ar, humidade, pó e sujidade. Com velocidade de abertura e fechamento rápida, a porta melhora o fluxo de tráfego, proporciona conforto aos funcionários e economiza energia.

Especificação
  • Features

    • Area of use: Inside
    • Structure: Galvanized steel
    • Max size (W x H): 11000 mm x 6500 mm*
    • Colours: 11 standard colours - white, yellow, green, orange, red, grey, traffic grey B, anthracite, black, blue, gentian blue
    • Safety:
      • Photocells in side columns
      • Flexible soft bottom beam including wireless detection device
      • Break-away and self-reset function
    • Options:
      • Different vision and insect screen options are available.
      • Colour of drum cover, side column cover, motor cover.

    *Depending on door width

    Performance

    • Operating speed: Opening: up to 1,4 m/s **; Closing: 0,6 m/s
    • Wind load resistance: Class 1 (300 Pa (N/m²))**
    • Water penetration: Class 1 (30 Pa (N/m²))**
    • Air permeability: Class 1 (24 m³/m²/h at 50 Pa)**
    • Thermal transmittance: 6,02 W/(m²K)
    • Performance Test: 750.000 cycles
    • Temperature working range: 0 °C to +40 °C

    ** Depending on door size

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaa_a_hs9010_pl
  • Familia de productoHigh Speed Doors
  • Grupo de produtosInterior Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-08-29
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715

Disponibilidade da região

Europa Ásia África