Publicar produtos
ASSA ABLOY HS9030G High Speed Door

ASSA ABLOY HS9030G High Speed Door

Traduzido por Google,

ASSA ABLOY HS9030G é a porta rápida mais eficiente em termos de espaço para aplicações internas do mercado. Ele é projetado para uso em locais onde a vedação e a estética são importantes. Para aumentar a luz natural, a cortina da porta pode ser equipada com janelas ou visores.

A pegada reduzida em ambos os lados da porta oferece aproximadamente 30 cm a mais de espaço de venda em comparação com outras portas. A porta oferece vedação perfeita graças a um design exclusivo. A velocidade de operação combinada com suas propriedades de vedação melhora o fluxo de tráfego, proporciona conforto aos funcionários e economiza energia.

Especificação
  • Features

    • Area of use: Inside
    • Structure: Galvanized steel
    • Covers: Side column covers: Glass fibre, silver grey; Drum cover: Glass fibre, silver grey; Drum side covers: Glass fibre, black
    • Max size (W x H): 4000 mm x 4000 mm
    • Colours: 11 standard colours - white, yellow, green, orange, red, grey, traffic grey B, anthracite, black, blue, gentian blue
    • Safety:
      • Photocells in side columns
      • Flexible soft bottom beam including wireless detection device
      • Break-away and self-reset function
    • Options:
      • Different vision and insect screen options are available.
      • Colour of drum cover, side column cover, motor cover.

    Performance

    • Operating speed: Opening: up to 2,7 m/s; Closing: 0,5 m/s
    • Wind load resistance: Class 1 (300 Pa (N/m²))
    • Water penetration: Class 1 (>50 Pa (N/m²))*
    • Air permeability: Class 2 (12 m³/m²/h at 50 Pa)*
    • Thermal transmittance: 6,02 W/(m²K)
    • Performance Test: 1.000.000 cycles
    • Temperature working range: 5 °C to +40 °C

    * Not applicable for insect screens

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaa_a_hs9030_g
  • Familia de productoHigh Speed Doors
  • Grupo de produtosInterior Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-08-29
  • Número de edição3
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta
  • Código ETIMEC003535
  • Nome ETIMInterior door (complete with frame)
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015 DescriçãoHigh speed doorsets
  • Código CSI MasterFormat 201408 11 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors
  • Código CSI UniFormat IIC1020
  • Título CSI UniFormat IIInterior Doors

Disponibilidade da região

Europa Ásia África