Publicar produtos
ASSA ABLOY HS9130GAT High Speed Door
ASSA ABLOY HS9130GAT High Speed Door
ASSA ABLOY HS9130GAT High Speed Door
ASSA ABLOY HS9130GAT High Speed Door

    ASSA ABLOY HS9130GAT High Speed Door

    Traduzido por Google,

    A porta de alta velocidade ASSA ABLOY HS9130GAT é uma porta compacta e hermética com motor integrado para ambientes internos.
    tipo sala limpa. A porta oferece vedação perfeita graças a um design exclusivo. A porta de alta velocidade ASSA ABLOY HS9130GAT
    Requer muito pouco espaço e é a porta de alta velocidade mais compacta disponível no mercado.

    A conectividade integrada está disponível como opção para permitir o monitoramento, controle e acesso aos dados das portas por meio do ASSA ABLOY Insight.

    Especificação
    • Features

      • Area of use: Inside
      • Material : 
        • Structure: Galvanized steel
        • Side column covers: Glass fiber, silver grey
        • Drum cover: Glass fiber, silver grey
        • Drum side covers: PC/ABS, black
      • Max size (W x H): 4000 mm x 4000 mm
      • Colours: 11 standard colours - white, yellow, green, orange, red, grey, traffic grey B, anthracite, black, blue, gentian blue
      • Safety: 
        • Photocells in side columns
        • Flexible soft bottom beam including wireless detection device
        • Break-away and self-reset function
      • Options: Different vision options are available

      Performance

      • Operating speed: Opening: up to 2,7 m/s*; Closing: 0,5 m/s
      • Wind load resistance: Class 1 (300 Pa (N/m²)) maximum wind load while closing 50 Pa (N/m²)
      • Water penetration: Class 3 (>50 Pa (N/m²))
      • Air permeability: Class 4 (3 m³/m²/h at 50 Pa) Overpressure; Class 3 (6 m³/m²/h at 50 Pa) Underpressure
      • Thermal transmittance: 6,02 W/(m²K)
      • Performance Test: 1.000.000 cycles
      • Temperature working range: 5 °C to +40 °C

      * Depending on door size

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaa_a_hs9130_gat
    • Familia de productoHigh Speed Doors
    • Grupo de produtosCleanroom Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003535
    • Nome ETIMInterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_38
    • Uniclass 2015 DescriçãoHigh speed doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 11 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África