Publicar produtos
ASSA ABLOY RR3000 Rigid High Speed Door
ASSA ABLOY RR3000 Rigid High Speed Door

    ASSA ABLOY RR3000 Rigid High Speed Door

    Traduzido por Google,

    As portas de alta velocidade ASSA ABLOY RR3000, com sua elegante cortina de alumínio, são perfeitas para aplicações industriais, comerciais e de alta segurança, onde a velocidade é importante, a estética é fundamental, o tráfego é frequente e a segurança das portas é primordial. O design arrojado e moderno desta porta industrial agrega apelo visual a qualquer ambiente arquitetônico.

    A construção em metal da porta ASSA ABLOY RR3000 a torna uma porta de segurança perfeita para aberturas externas em diversos setores, como indústrias, concessionárias de veículos, estacionamentos e centros de detenção, entre outros. Seu design simples e patenteado garante centenas de milhares de ciclos sem necessidade de manutenção.

    Especificação
    • Description:

      Aluminum High-performance door, opening in vertical direction, for interior and exterior use.

      Self-supporting side frames of edged galvanized steel profiles. springs for curtain tension and counterbalance in the side frame.

      Door curtain of ecru anodized double walled aluminium lamellas, hingeless connected by means of flexible heavy belts, wear-less to wind up without to contact each other, each single lamella can be replaced easily, pre-fitted on the top roll.

      Wind resistance (EN12424): class 4, class 3 for doors DW > 3500 mm.

      Leckage (EN12426): class 2.

      Watertightness (EN12425): class 1.

      Noise emission: in db (ISO 140-3): 25 dB (23 ohne MiWo).

      Temperature range max.: -200 C bis + 600C.

      Drive unit: gear motor.

      Protection: IP 55.

      Control system:

      MCC, with vector control technology and boost function at start-up. Graphic display and foil keypad for easy guided operation. Easy access to all important information for operation and service

      Control voltage 24 V DC.

      Supply voltage:

      3L/(N)PE 380/400/415/440/460/480V; 50/60 Hz

      With transformator 220/230/500V; 50 Hz.

      Safety devices:

      • patented, contact-free pre-running safety photocell
      • stationary safety photocell integrated in side frame
      • drop down protection by integrated balancing system

      Manual activation: by releasing the brake at ground level. Partly opening by means of the pre-stressed tension springs.

      Opening / closing speed: up to max. 2,2/0,7 m/s

      Size max.:

      (DW x DH) min: 600 x 3125 mm

      (DW x DH) min: 5000 x 5000 mm

      Make: ASSA ABLOY RR3000

      Options

      Covers:

      • Top roll cover made of anodized aluminum
      • Top roll cover powder coated
      • Motor cover made of anodized aluminum
      • Motor cover powder coated

      Surface/material:

      • Side frames with covers made of anodized aluminum
      • Side frames coloured, RAL powder coated
      • Aluminum lamellas coloured

      Miscellaneous:

      • Lamellas with windows
      • Insulation
      • Extended flexible seal
      • Door as Laser Door
      • Door as Machine Protection Door
      • Contact edge
      • Chain drive
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaa_a_RR3000_EMEA
    • Familia de productoHigh Speed Doors
    • Grupo de produtosExterior Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-08-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Código CSI MasterFormat 201408 33 23.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Overhead Rapid Coiling Doors
    • Número OmniClass23-17 11 19 21
    • Título OmniclassOverhead Composite Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África