Publicar produtos
ASSA ABLOY RR3000 ISO Rigid High Speed Door
ASSA ABLOY RR3000 ISO Rigid High Speed Door
ASSA ABLOY RR3000 ISO Rigid High Speed Door
ASSA ABLOY RR3000 ISO Rigid High Speed Door
ASSA ABLOY RR3000 ISO Rigid High Speed Door

    ASSA ABLOY RR3000 ISO Rigid High Speed Door

    Traduzido por Google,

    A porta rápida isolada ASSA ABLOY RR3000 ISO combina o desempenho térmico superior de uma porta seccional com as velocidades rápidas e a eficiência operacional de uma porta de alto desempenho. Esta solução híbrida de próxima geração da ASSA ABLOY Entrance Systems abre e fecha com velocidade máxima e perda mínima de energia.

    ASSA ABLOY RR3000 ISO é a escolha perfeita para centros de distribuição, armazéns e instalações de produção. Para distribuidores, centros logísticos, armazéns de instalações públicas, fabricantes em geral e muito mais – a ASSA ABLOY RR3000 ISO pode ser adequada para requisitos comerciais altamente específicos e complexos. O painel da porta com isolamento térmico de 50 mm de espessura mantém as condições internas estáveis ​​e o clima externo onde ele pertence. A vedação aprimorada em torno do perímetro da porta limita o vazamento de ar e ajuda a suportar um valor U aumentado.

    A ASSA ABLOY RR3000 ISO pode otimizar o desempenho energético de qualquer edifício e ajudá-lo a cumprir os seus objetivos de sustentabilidade. Além disso, seu design atraente e moderno pode melhorar a fachada de um edifício.

    Especificação
    • Standard equipment

      Wind resistance (EN 12424): class 4, class 3 for door width >3500 mm, class 2 for door width > 5000 mm.

      Thermal transmittance door blade: according EN 12428: 1,4 W/m²K.

      Thermal transmittance complete door: according EN 12428: 2,0 W/m²K.

      Noise emission in db: (ISO 140-4) 25 dB.

      Temperature range: -20°C to +60°C.

      Drive unit: gear motor 1,1 KW. Chain drive to reduce mounting space to the side is delivery.

      Protection: IP 55.

      Control system:

      • MCC frequency control unit, with vector control technology and boost function at start-up. Graphic display and foil keypad for easy guided operation. Easy access to all important information for operation and service
      • Control voltage 24 V DC

      Supply voltage: 

      • 3L/(N)PE 380/400/415/440/460/480V; 50/60 Hz
      • With transformator: 3L/(N)PE/220/230/500V; 50Hz

      Safety devices:

      • Light curtain
      • Drop down protection by integrated balancing system

      Manual activation: by releasing the brake at ground level. Partly opening by means of the pre-stressed tension springs.

      Opening / closing speed: up to max. 2.2/0.7 m/s

      Size min.: (DW x DH) 1250 x 2500 mm

      Size max.: (DW x DH) 7000 x 6000 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaa_a_rr3000_iso
    • Familia de productoHigh Speed Doors
    • Grupo de produtosExterior Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-08-29
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço galvanizado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_38
    • Uniclass 2015 DescriçãoHigh speed doorsets
    • Código CSI MasterFormat 201408 11 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 13
    • Título OmniclassMetal Doors

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África