Publicar produtos
ASSA ABLOY DL6211S Swingdock Leveller

ASSA ABLOY DL6211S Swingdock Leveller

Traduzido por Google,

A plataforma niveladora de doca ASSA ABLOY DL6211S é baseada em um design mais inteligente, com menos componentes individuais de aço para garantir a mais alta qualidade e desempenho. Seu diferencial é que todas as peças de aço são fabricadas em aço de alta resistência S355, proporcionando uma construção sólida e sem concessões. Ela foi projetada para as operações de carregamento mais exigentes e de alta frequência.

A conectividade integrada está disponível como opção para permitir o monitoramento, controle e acesso aos dados das portas por meio do ASSA ABLOY Insight.

Especificação
  • Technical Data

    • Nominal length: 2000, 2500, 3000 mm
    • Nominal width: 2000, 2200 mm
    • Load capacity: 100kN (10 tonnes)
    • Steel grade all steel parts: S355
    • Vertical working range:
      • Rise above dock: up to 270 mm
      • Fall below dock: down to 270 mm
    • Platform tear-plate thickness: 8 mm S355 (8/10)
    • Lip material and length: steel, 400 mm
    • Lip option: tapered lip / straight lip
    • Control unit protection class: IP 54
    • Temperature range standard hydraulic oil: -16°C - +60°C
    • Temperature range low temperature hydraulic oil: -30°C - +60°C
    • Magnetic valves: 24 V / DC 18W S1
    • Nominal voltage: 400V 3-phase
    • Nominal motor power: 0,75 kW
    • European standard: EN 1398 Dock levelers
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaa_dl6211s
  • Familia de productoDocking
  • Grupo de produtosLevelers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectEquipamento de carga - Plataformas em Docas
  • Classificação IFCRampa
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_80_23
  • Uniclass 2015 DescriçãoDock levellers
  • Código CSI MasterFormat 201411 13 19.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Loading Dock Levelers
  • Número OmniClass23-23 23 13
  • Título OmniclassDock Levelers

Disponibilidade da região

Europa Ásia África