Publicar produtos
ASSA ABLOY DL6211SA Swingdock Autodock Leveller

ASSA ABLOY DL6211SA Swingdock Autodock Leveller

Traduzido por Google,

O nivelador de doca automático ASSA ABLOY DL6211SA Swingdock é um nivelador de doca baseado em um design mais inteligente, com menos componentes de aço individuais para garantir a mais alta qualidade e desempenho. Sua principal característica é que todas as peças de aço são feitas de aço de alta resistência S355, proporcionando uma construção sólida sem concessões. Ele foi projetado para as operações de carregamento mais exigentes com alta frequência.

A conectividade integrada está disponível como uma opção para permitir o monitoramento, o controle e o acesso aos dados da porta via ASSA ABLOY Insight.

Especificação
  • Technical Data

    • Nominal length: 2000, 2450, 3000 mm
    • Nominal width AD: 3300, 3500, 3600, 3750 mm
    • Leveler width: 2000, 2200 mm
    • Load capacity: 100kN (10 tonnes)
    • Steel grade all steel parts: S355
    • Vertical working range:
      • Rise above dock: up to 270 mm
      • Fall below dock: down to 270 mm
    • Platform tear-plate thickness: 8 mm S355 (8/10)
    • Lip material and length: steel, 400 mm
    • Control unit protection class: IP 54
    • Temperature range hydraulic oil: -15°C - +60°C
    • Magnetic valves: 24V/DC 18W S1
    • Nominal voltage: 400V 3-phase
    • Nominal motor power: 0,75 kW
    • European standard: EN 1398 Dock levelers
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaa_dl6211sa
  • Familia de productoDocking
  • Grupo de produtosLevelers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectEquipamento de carga - Plataformas em Docas
  • Classificação IFCRampa
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_80_23
  • Uniclass 2015 DescriçãoDock levellers
  • Código CSI MasterFormat 201411 13 19.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Loading Dock Levelers
  • Número OmniClass23-23 23 13
  • Título OmniclassDock Levelers

Disponibilidade da região

Europa Ásia África