Publicar produtos
ASSA ABLOY DL6221TA Teledock Autodock Leveller

ASSA ABLOY DL6221TA Teledock Autodock Leveller

Traduzido por Google,

O autodock teledock ASSA ABLOY DL6221TA é um nivelador de doca baseado em um design mais inteligente com menos aço único

Componentes para garantir a mais alta qualidade e desempenho. A característica marcante é que todas as peças de aço são feitas de aço de alta resistência S355, proporcionando uma construção sólida sem concessões. Projetado para as mais severas operações de carga com alta frequência.

O autodock teledock ASSA ABLOY DL6221TA é um nivelador de doca autoportante e instalado externamente que é

Ideal para aplicações onde as possibilidades de instalação dentro do edifício são insuficientes. Este modelo é equipado com um sistema de borda telescópica. O sistema de docagem automática e teledock ASSA ABLOY DL6221TA atende às exigências padrão da maioria das operações de carga e está em total conformidade com as normas e regulamentos da Norma Europeia EN 1398.

A conectividade integrada está disponível como uma opção para permitir o monitoramento, o controle e o acesso aos dados da porta via ASSA ABLOY Insight.

Especificação
  • Technical Data

    • Nominal length: 2000, 2450, 3000 mm
    • Nominal width AD: 3300, 3500, 3600, 3750 mm
    • Leveler height : 700 mm
    • Steel grade all steel parts: S355
    • Vertical working range:
      • Rise above dock: up to 415 mm
      • Fall below dock: down to 430 mm
    • Platform tear-plate thickness: 8 mm S355 (8/10)
    • Lip type and length: telescopic, 500/1000 mm
    • Lip material: steel 
    • Control unit protection class: IP 54
    • Temperature range standard hydraulic oil: -16°C - +60°C
    • Temperature range low temperature hydraulic oil: -30°C - +60°C
    • European standard: EN 1398 Dock levelers
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaa_dl6221ta
  • Familia de productoDocking
  • Grupo de produtosLevelers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-05-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectEquipamento de carga - Plataformas em Docas
  • Classificação IFCRampa
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_80_23
  • Uniclass 2015 DescriçãoDock levellers
  • Código CSI MasterFormat 201411 13 19.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Loading Dock Levelers
  • Número OmniClass23-23 23 13
  • Título OmniclassDock Levelers

Disponibilidade da região

Europa Ásia África