Publicar produtos
ASSA ABLOY RP100 SimplySafe High Performance Machine Guarding Door
ASSA ABLOY RP100 SimplySafe High Performance Machine Guarding Door

    ASSA ABLOY RP100 SimplySafe High Performance Machine Guarding Door

    Traduzido por Google,


    Na indústria de armazéns automatizados e movimentação de materiais, a eficiência operacional e a segurança no local de trabalho são cruciais. Graças à nossa nova porta de proteção de máquinas de alto desempenho ASSA ABLOY RP100 SimplySafe, você pode manter seu fluxo de trabalho seguro, fluido e ininterrupto.

    A porta de segurança ASSA ABLOY RP100 SimplySafe é uma porta de alto desempenho projetada especificamente para proteger pessoas e processos em ambientes automatizados. Como um componente essencial de proteção, ela isola eficazmente áreas perigosas, protegendo os operadores de peças móveis, zonas de alto risco ou máquinas em funcionamento durante a operação.

    Ao impedir o acesso não autorizado durante os ciclos automáticos, o RP100 SimplySafe garante que as áreas críticas de segurança permaneçam protegidas em todos os momentos. Ao mesmo tempo, permite o acesso seguro e controlado quando são necessárias manutenções, inspeções ou intervenções manuais, sem comprometer a integridade operacional.

    A porta integra-se perfeitamente com os sistemas de intertravamento de segurança e controle para garantir condições seguras de reinício, atendendo a padrões de segurança importantes, como EN ISO 14120 e EN ISO 619.

    Especificação
      • Door dimension (mm) : 500 - 3000mm - dimensions step 1mm
      • Speed open/close: Max. 2,2 / 1,5 m/s; (120 Hz in opening / 75 Hz closing)
      • Cycle number/minutes max. 5
      • Curtain :
      1. Top 1.3; polyester fabric double coated PVC - 1700 g/m2 – 1.3 mm thickness. Available in Blue RAL5010, Red RAL3002, Gray RAL7035, Orange RAL2004 colors (colors must be intended as similar to RAL). Wind tabs mounted at door blade sides
      2. PVC as an option, flame resistant B1 according DIN 4102-1 only Orange simil RAL2008
        • Side frames are made of 60x60 mm (W x D) Galvanized steel sheet profile , integrated one safety switch is standard and optional is two safety switches
        • connect the door with the machine and Emergency egress.
        • This door complies with the following standards:

        • EN ISO 14120-2015: Safety of the machinery – Guards – General equipments for the design and construction of fixed and movable guards

        • EN ISO 14119-2015: Safety of the machinery – Interlocking devices associated with guards

        • EN ISO 13849-1:2015: Safety of the machinery – Safety-related parts of control systems

        • EN 619:2022: Continuous handling equipment and systems

        • EN 528/2021: Storage and Retrieval (S/R) machine

        • Control systems: The door is equipped with MCC (7110), modular frequency converter control system (Vector Control)
        • GfA gear motor 0,75 kW
        • Protection IP 55
        • Safety features:  Safety light curtain in side frames, in door line. Only if DH≥1630mm and DW≥1500mm.
        • Protecting up to max. height 2500mm. Spacing between beams 45 mm. For DH
        • 1 Pilz 4.1 (OSSD) to detect door closed position, Integrated in side frame with inspection window, on right side. Category 4, Performance Level e, according to EN ISO 13849-1, SILCL3 according to EN 62061
        • The door is designed according to the Workplace Directive of the UVV regulations and the harmonized CE Guidelines including the EN 13241-1.



      Especificações técnicas
      • Ref.ª únicaaa_rp100s
      • Familia de productoHigh Speed Doors
      • Grupo de produtosMachine Protection Doors
      • TipoObject (objeto único)
      • Data de publicação2026-04-02
      • Número de edição1
      Relacionado
      • Material principalAço galvanizado
      Classificação
      • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais