Publicar produtos
ASSA ABLOY BG100 Airport eGate
ASSA ABLOY BG100 Airport eGate
ASSA ABLOY BG100 Airport eGate
ASSA ABLOY BG100 Airport eGate
ASSA ABLOY BG100 Airport eGate
ASSA ABLOY BG100 Airport eGate
ASSA ABLOY BG100 Airport eGate

    ASSA ABLOY BG100 Airport eGate

    Traduzido por Google,



    Agilize o fluxo de passageiros no seu aeroporto com mais segurança e confiança. O eGate BG100 para aeroportos combina um fluxo eficiente com segurança confiável, desde a pré-segurança até o embarque e o acesso às salas VIP. A verificação biométrica e de identidade digital HID ajuda você a gerenciar grandes volumes de passageiros, mantendo a segurança em todas as etapas. Reconhecido com o prêmio iF DESIGN AWARD 2026 e o ​​prêmio Red Dot 2025.

    Projetado para o fluxo real de aeroportos

    Agilize o fluxo de pessoas desde a área de pré-segurança e o embarque automático até o acesso ao lounge. Orientações visuais claras e feedback sonoro, aliados a um design intuitivo, reduzem a hesitação e as filas, mesmo nos horários de pico. Totalmente certificado segundo as normas da UE e dos EUA, garantindo segurança e conformidade. Ideal para rotas de fuga.

    Identidade confiável em cada etapa

    Com a verificação biométrica e de identidade digital HID*, o BG100 garante a identificação precisa e confiável dos passageiros durante toda a viagem. Integra-se perfeitamente com leitores de código de barras, leitores de documentos e impressoras térmicas, permitindo que você mantenha o controle sem interromper o fluxo de pessoas.

    *A HID é uma fornecedora de soluções de identidade confiáveis ​​e faz parte da ASSA ABLOY.

    Design personalizável para qualquer ambiente

    Escolha cores e configurações que combinem com a estética do seu aeroporto ou da sua marca. Opções como estilo do gabinete, largura e comprimento, altura do vidro e acessórios facilitam a personalização para o seu ambiente específico.

    Reconhecido pelos principais prêmios de design

    Um bom design inclui a forma como um produto funciona. O BG100 foi reconhecido com o iF DESIGN AWARD 2026 e o ​​reddot design award 2025, duas das mais prestigiadas premiações de design do mundo.

    Especificação
    • Provided complete with all essential hardware, advanced identification technologies, and extensive software offering

      Made to fit your unique space

      • Customizable passage widths, glass heights, and cabinet lengths
      • Small footprint for easy integration
      • Choice of RAL colors and Prestige décor for a refined look

      Proven technology you can rely on

      • Proven, reliable drive technology
      • HID® Barcode Reader™
      • HID® U.ARE.U™ Camera Identification
      • Certified middleware integration options

      • Power supply: 110 – 240 VAC, 50 / 60 Hz
      • Auxiliary voltage 24 VDC
      • Operating temperature +0°C to +55°C
      • Passageway width 500 mm to 1100 mm
      • Cabinet length 800 / 1000 / 1200 /1450 / 1700 mm
      • Wing heights 1000/1200 mm
      • Minimum opening/closing times 0.7 sec (depending on passageway width)
      • ADA Compliant
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaassa-abloy-bg100-airport-egate
    • Familia de productoSecurity Entrance Control
    • Grupo de produtosby ASSA ABLOY
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emCzech Republic
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC002986
    • Nome ETIMDoor control system
    • Uniclass 2015 CódigoTE_10_40_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoAccess doors and traps

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit