Publicar produtos
ASSA ABLOY DL6130CA Combidock Autodock Leveller

ASSA ABLOY DL6130CA Combidock Autodock Leveller

Traduzido por Google,

A plataforma niveladora de docas ASSA ABLOY DL6130CA combidock autodock é uma plataforma autoportante instalada externamente, ideal para aplicações com espaço limitado para instalação dentro do edifício. É a solução ideal para docas de carga e descarga de veículos de diversos tamanhos. Para veículos menores, apenas a seção central da plataforma, com 1000 mm de largura, é estendida. Para carga e descarga de veículos maiores, a plataforma pode ser totalmente estendida, com 2000 mm de largura.

O sistema de docas automáticas ASSA ABLOY DL6130CA combidock atende às exigências padrão da maioria das operações de carregamento e está em total conformidade com as regras e regulamentos da norma europeia EN 1398.

Especificação
  • Features

    • Sizes - leveler height: 800, 900 mm
    • Sizes - nominal length*: 3000, 3500, 4000 mm
    • Sizes – nominal width: 2000, 2200 mm
    • Sizes – nominal width (NWAD): 3300, 3500, 3600, 3750 mm
    • Sizes – lip extension (LE): 500, 1000 mm
    • Vertical working range: 
      • Above dock (LE 500 mm): 0 - 560 mm
      • Below dock (LE 500 mm): 0 - 650 mm
      • Above dock (LE 1000 mm): 0 - 620 mm
      • Below dock (LE 1000 mm): 0 - 700 mm
    • Platform tear plate: 8 mm (8/10)
    • Surface treatment:
      • Standard: RAL 5010
      • Option: RAL 3002, RAL 6005, RAL 9005, hot dip galvanised
    • Control Unit: 
      • Leveler control
      • Door control
      • Shelter control
      • Fault & service indicator

    *Other sizes are available on request

    Performance

    • Load capacity: 6 tonnes (60kN) / 2 tonnes (20kN)
    • Max. point load: 6,5 N / mm² (8 mm tear plate)
    • Motor hydraulic unit: 1,5 kW
    • Mains supply: 400V 3-phase, 230V 3-phase
    • Control unit protection class: 950-series IP54
    • Allowable oil types: 
      • ASSA ABLOY standard hydraulic oil (-20°C - +60°C)
      • ASSA ABLOY low temperature hydraulic oil (-30°C - +60°C)
      • ASSA ABLOY bio hydraulic oil (-20°C - + 60°C)
    • Magnetic valves: 24V/DC 18W S1
    • Surface treatment paint class 1: 80 μm C2 M acc. DIN EN ISO 12944-2
    • Surface treatment paint class 3: 160 μm C3 M acc. DIN EN ISO 12944-2
    • Surface treatment galvanised: Hot dip galvanised 80 µm Corrosive category C4 & C5-I M acc. DIN EN ISO 12944-2
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaassa-abloy-dl6130ca
  • Familia de productoDocking
  • Grupo de produtosLevelers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-06-20
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectEquipamento de carga - Plataformas em Docas
  • Classificação IFCRampa
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_80_23
  • Uniclass 2015 DescriçãoDock levellers
  • Código CSI MasterFormat 201411 13 19.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Loading Dock Levelers
  • Número OmniClass23-23 23 13
  • Título OmniclassDock Levelers

Disponibilidade da região

Europa Ásia África