Publicar produtos
ASSA ABLOY DL6220ST Stepdock Leveller

ASSA ABLOY DL6220ST Stepdock Leveller

Traduzido por Google,

O stepdock ASSA ABLOY DL6220ST é um nivelador de doca que proporciona maior eficiência e segurança para o processo de atracação. Ao contrário dos sistemas de cais convencionais, o nivelador de cais é colocado atrás de uma porta seccional bem isolada. Na posição fechada, é muito bem vedado por baixo, evitando o acesso de ar frio ou quente. O projeto foi desenvolvido especificamente para permitir que um caminhão atraque no cais de carga com as portas traseiras fechadas. Primeiro, o camião é colocado na posição correta e, de preferência, um abrigo de cais insuflável veda o cais de carga antes da porta seccional ser aberta. A última etapa do procedimento completo de atracação é a abertura das portas traseiras do caminhão. Esta sequência “atracar primeiro – abrir as portas traseiras depois” proporciona uma série de benefícios: poupança de energia, melhoria das condições de trabalho em particular para o condutor do camião, aumento da segurança de pessoas/mercadorias e melhoria da eficiência do processo de atracação.

Especificação
  • Features

    • Leveler height: 700 mm
    • Nominal length*: 2500, 3000 mm
    • Nominal width: 2000, 2200mm
    • Vertical working range
      • Rise above dock: up to 420 mm
      • Fall below dock: down to 450 mm
    • Platform tear plate: 6 mm (6/8)

    Performance

    • Load capacity: 60kN (6 tonnes)
    • Motor hydraulic unit: 1,5 kW
    • Mains supply: 400V 3-phase, 230V 3-phase
    • Control unit protection class: IP54
    • Allowable oil types:
      • ASSA ABLOY standard hydraulic oil (-15°C - +60°C)
      • ASSA ABLOY low temperature hydraulic oil (-30°C - +60°C)
    • Magnetic valves: 24V/DC 18W S1
    • Surface treatment paint class 1: 80 μm C2 M acc. DIN EN ISO 12944-2
    • Surface treatment paint class 3: 160 μm C3 M acc. DIN EN ISO 12944-2
    • Surface treatment galvanised: Hot dip galvanised 80 µm Corrosive category C4 & C5-I M acc. DIN EN ISO 12944-2

    * Other sizes are available on request

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaassa-abloy-dl6220st
  • Familia de productoDocking
  • Grupo de produtosLevelers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectEquipamento de carga - Plataformas em Docas
  • Classificação IFCRampa
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_80_23
  • Uniclass 2015 DescriçãoDock levellers
  • Código CSI MasterFormat 201411 13 19.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Loading Dock Levelers
  • Número OmniClass23-23 23 13
  • Título OmniclassDock Levelers

Disponibilidade da região

Europa Ásia África