Publicar produtos
ASSA ABLOY HS7040W High Speed Door

ASSA ABLOY HS7040W High Speed Door

Traduzido por Google,

Desenvolvido para lavagens industriais normais e áreas molhadas, o ASSA ABLOY HS7040 W combina componentes de aço inoxidável e eletrônicos resistentes à água com a velocidade e a confiabilidade necessárias nas indústrias de manufatura, distribuição e logística de hoje.

Além disso, a área inferior da cortina e sua vedação não contêm componentes eletrônicos de baixo nível. Como zona de impacto primária, a falta de eletrônica na área da cortina inferior minimizará os danos eletrônicos devido a pequenos acidentes nesta área.

O conversor de frequência regula uma velocidade rápida e uma operação suave do HS7040 W para manter a produtividade dentro do negócio e assegurar um fluxo confiável e estável de bens e pessoas.

Especificação
  • Technical Specifications

    • Area of use: Inside
    • Max size (W x H): 4500 mm x 4600 mm
    • Power supply: 
      • Frequency Converter 230V single phase 16 A
      • Frequency: 50/60 Hz
      • Power of motor 0.6 kW
      • Max. current for 24 VDC accessories: 0.5 A
    • Control box: IP degree for control: IP 66; AISI 304
    • Opening speed: Opening up to 2.3 m/s – closing up to 0.8 m/s
    • Service level: Number of operations: 500 cycles/day - max 100 cycles/hour
    • Optional features: 
      • Manual opening : manual by crank operated from ground.
      • Sealing : extra sealing to improve air tightness.
      • CMS Plus: IP56 Curtain Monitoring System with IP 67 light curtain H1830 mm, Feasible if DH >= 2025
      • Special drainage pocket on curtain to collect water and help drain away to the sides
    • Frame: Standard Stainless Steel AISI 304 structure including mandatory stainless steel AISI 304 3° sloped motor cover
    • Recommended operating temperature: 
      • Control system – 5 °C to + 50 °C
      • Curtain: + 5 °C to + 50 °C
    • Wind resistance class: EN 12424 (test EN 12444) 
      • Class 2: DW ≤ 3000 mm x DH 4600 mm
      • Class 1: 3000 < DW ≤ 4500 mm x DH 4600 mm
    • Closing door safety devices: EN 12453 (test EN 12445); CMS: IP56 Curtain Monitoring System with IP67 stationary photocell
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaassa-abloy-hs7040w
  • Familia de productoHigh Speed Doors
  • Grupo de produtosInterior Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-11-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
  • Classificação IFCPorta
  • Código ETIMEC003535
  • Nome ETIMInterior door (complete with frame)
  • Nome UNSPSCDoors
  • Código UNSPSC301715
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_38
  • Uniclass 2015 DescriçãoHigh speed doorsets
  • Código CSI MasterFormat 201408 11 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Metal Doors and Frames
  • Número OmniClass23-17 11 00
  • Título OmniclassDoors
  • Código CSI UniFormat IIC1020
  • Título CSI UniFormat IIInterior Doors

Disponibilidade da região

Europa Ásia África