Publicar produtos
ASSA ABLOY HS7080

ASSA ABLOY HS7080

Traduzido por Google,

As portas ASSA ABLOY HS7080 oferecem desempenho confiável e durabilidade para atender às necessidades de portas externas. Projetadas com a tecnologia Gravity, essas portas oferecem proteção essencial contra fatores ambientais. Ideais para vãos externos de tamanho médio, garantem fluxo de tráfego suave e controle ambiental, com vedações que protegem contra vento, chuva, neve e sujeira. Projetadas para uso médio a intensivo, essas portas oferecem desempenho confiável para os requisitos essenciais de portas externas.

Especificação
    • Options:
    • Features

      • Area of use: Outside
      • Structure: Galvanized steel[PE2]
      • Max size (W x H): 4500 mm x 4500 mm
      • Drive system: Unique Power Drive
      • Colours: 11 standard colours - white, yellow, green, orange, red, grey, traffic grey, anthracite, black, blue, gentian blue
      • Safety:
      • Light barrier Type E
      • Flexible soft bottom beam
      • Break-away and self-reset function
        • Different vision and insect screen options are available.
        • Colour of drum cover, side column cover, motor cover.


        Performance

        • Operating speed: Opening: up to 1,2 m/s *; Closing: 0,8 m/s
        • Wind load resistance: Up to Class 4 (1000 Pa (N⁄m²))* **
        • Water penetration: NPD
        • Air permeability: NPD
        • Thermal transmittance: 6,02 W/(m²K)
        • Performance Test: 1.000.000 cycles
        • Temperature working range: -15 °C to +50 °C

        * Depending on door size

        ** Not applicable for insect screens

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaassa-abloy-hs7080
    • Familia de productoHigh Speed Doors
    • Grupo de produtosExterior Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-06-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço galvanizado
    • Concebido emBelgium
    • Fabricado emBelgium
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais