Publicar produtos
Crawford OH1042F Glazed Overhead Sectional Door
Crawford OH1042F Glazed Overhead Sectional Door
Crawford OH1042F Glazed Overhead Sectional Door

    Crawford OH1042F Glazed Overhead Sectional Door

    3.4 de 5 estrelas3.4(8 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A Crawford OH1042F é uma porta industrial diferente: visualmente atraente e altamente prática, as seções envidraçadas melhoram a entrada de luz natural e a visibilidade.

    A escolha natural onde a demonstração do produto é uma prioridade, o arranjo de envidraçamento se beneficia da estabilidade adicional de uma estrutura tubular de alumínio de 44 mm de espessura, o que torna a Crawford OH1042F um sistema de porta prático para entradas onde o tráfego industrial e/ou comercial deve passar.

    Janelas dispostas em uma formação de 'grade' podem ser complementadas por painéis sólidos isolados para aumentar ainda mais a estabilidade. Embora todas as fileiras possam ser envidraçadas, o arranjo mais comum do Crawford OH1042F vê a fileira inferior 'preenchida', tornando-a mais fácil de limpar e mais resistente a arranhões e desgaste geral.

    Especificação
    • Features

      • Max size: (W x H): 7250 x 6050 mm (on request available up to 9000 x 6050 mm)
      • Frame thickness: 44 mm
      • Frame material: Aluminium tubular frames
      • Filling: Windows or insulated sandwich panels or infills
      • Color outside: Natural aluminium
      • Color inside: Natural aluminium
      • Windows: Optional: DAS, DSS, DAD, DSD, TAD, TSD, SA3, SS3, SH4
      • Passdoor: Optional: In door leaf or in side section
      • Electrical operation: Optional: Automated operation, Access control, Safety functions
      • Track types:  
        • Standard: SL
        • Optional: HL, LL, VL, SLL, HHL

      Performance

      • Opening/closing speed: 
        • CDM9: 0,25 m/s
        • CDM9 HD: 0,18 m/s
        • CDM9 2H: opening 0,5 m/s, closing 0,25 m/s
      • Life time expectations: Door: 200.000 door cycles or 10 years, if service/replacement program is performed. Springs: 20.000 door cycles
      • Resistance to wind load, EN12424: 
        • Insulated panel sections: Class 3 (DLW ≤ 4250), Class 2 (4250 < DLW), (Higher classes on request)
        • Framed sections: Class 3 (DLW ≤ 3650), Class 2 (3650 < DLW), (Higher classes on request)
        • Thermal transmittance, EN12428:
          • 3,1 W/(m2∙K) triple acrylic glazing
          • 3,6 W/(m2∙K) double acrylic glazing
          • 6,2 W/(m2∙K) single acrylic glazing
          • (Door surface 5000 x 5000 mm, no passdoor)
        • Acoustic insulation, EN ISO 10140-2: R - 24 dB
        • Resistance to water penetration, EN12425: Class 3 (no passdoor)
        • Air permeability, EN12426: Class 3 (no passdoor)
            Especificações técnicas
            • Ref.ª únicacra_1042_F
            • Familia de productoIndustrial Doors
            • Grupo de produtosOverhead Sectional Doors
            • TipoObject (objeto único)
            • Data de publicação2017-08-29
            • Número de edição3
            Relacionado
            • Material principalAlumínio
            • Material secundárioAlumínio
            • Concebido emNetherlands
            • Fabricado emNetherlands
            Classificação
            • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
            • Classificação IFCPorta
            • Código ETIMEC003534
            • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
            • Nome UNSPSCDoors
            • Código UNSPSC301715
            • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_76
            • Uniclass 2015 DescriçãoSectional overhead doorset systems
            • Código CSI MasterFormat 201408 36 13
            • Título CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
            • Número OmniClass23-17 11 13 25 13
            • Título OmniclassSectional Overhead Metal Doors
            • Código CSI UniFormat IIB2030
            • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

            Disponibilidade da região

            Europa Ásia África