Publicar produtos
ASSA ABLOY DS6070R Inflatable Dock Shelter Rollo
ASSA ABLOY DS6070R Inflatable Dock Shelter Rollo
ASSA ABLOY DS6070R Inflatable Dock Shelter Rollo
ASSA ABLOY DS6070R Inflatable Dock Shelter Rollo

    ASSA ABLOY DS6070R Inflatable Dock Shelter Rollo

    Traduzido por Google,

    O ASSA ABLOY DS6070R abrigo de doca inflável rollo fornece a vedação ideal de instalações com temperatura controlada durante o processo de carga e descarga.

    Ao contrário de outros tipos de abrigos de doca, o veículo não empurra em direção ao abrigo. Em vez disso, o abrigo é inflado com ar ao redor do veículo ancorado, proporcionando vedação completa.

    O abrigo de doca inflável ASSA ABLOY DS6070R rollo é adequado para todos os tamanhos de veículos e sua capacidade de vedação excede em muito o padrão normalmente exigido pelos operadores.

    Especificação
    • Features

      • Sizes - nominal height: 4055, 4355, 4555 mm
      • Sizes - free height: 3600, 3900, 4100 mm
      • Sizes - nominal width: 3600 mm
      • Sizes - nominal depth: 770 mm
      • Sizes - top bag extension: 2200 mm
      • Sizes - side bag extension: 650 mm
      • Standard RAL colors: 3002, 5010, 6005, 7016, 9002, 9006, 9007, 9010
      • Control unit: Switch control

      Performance

      • Walls and roof: Insulated panel 42 mm
      • RAL 3002, 5010, 6005, 7016, 9002, 9006, 9007, 9010
      • Front plate: Steel sheet painted with reinforcement angle in RAL 3002, 5010, 6005, 7016, 9002, 9006,
      • 9007, 9010
      • Inside panel color: RAL 9002
      • Surface treatment: Hot galvanised and painted with polyester paint, which corresponds to environmental class 3
      • Front protection: Yellow polyethene plastic
      • Fabric quality:
      • Top curtain: PVC coated polyester fabric 650g/m², thickness 0.6 mm
      • Side bag rear : made of PVC coated polyester fabric 600g/m², thickness 0.5 mm
      • Side bag front: made of PVC coated polyester fabric 2500g/m², thickness 2 mm
      • Option wear shield: PVC coated polyester fabric 3400 g/m2, thickness 3 mm
      • Fan: 230 V, 1-phase, 50 Hz, 250 W
      • Noise niveau: 65 dBA in working position
      • Operating: Switch control included. Other controls available as option
      • Temperature range: -30°to +60°C
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacra_6070_r
    • Familia de productoDocking
    • Grupo de produtosShelters
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-08-29
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioPoliéster recoberto de PVC
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEquipamento de carga - Abrigo em Docas
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoPr_80_77_23_42
    • Uniclass 2015 DescriçãoInflatable dock shelters
    • Código CSI MasterFormat 201411 13 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Loading Dock Seals and Shelters
    • Número OmniClass23-23 23 21
    • Título OmniclassLoading Dock Shelters

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África