Publicar produtos
ASSA ABLOY DL6120T Teledock Leveller

ASSA ABLOY DL6120T Teledock Leveller

3.2 de 5 estrelas3.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,

A plataforma niveladora ASSA ABLOY DL6120T Teledock é uma solução universal e o sistema de ancoragem mais flexível. É adequada para qualquer situação de carregamento, independentemente da sua complexidade. Uma aba ergonômica opcional proporciona uma transição totalmente suave da plataforma niveladora para a carroceria do veículo/reboque. Isso torna a plataforma niveladora ASSA ABLOY DL6120T Teledock ideal para operações com transpaleteiras elétricas sem amortecedores de mola.

O sistema ASSA ABLOY DL6120T Teledock atende às exigências padrão da maioria das operações de carregamento e está em total conformidade com as regras e regulamentos da norma europeia EN 1398.

Especificação
  • Features

    • Sizes - leveler height: 600, 700, 800, 900 mm
    • Sizes - nominal length*: 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 mm
    • Sizes - nominal width: 1750, 2000, 2200, 2250 mm
    • Vertical working range 
      • Above dock: 0 - 660 mm
      • Below dock: 0-440 mm
    • Platform tear plate: 8 mm 8/10
    • Surface treatment
    • Standard: RAL 5010
    • Option: RAL 9005, RAL 3002, RAL 6005, hot dip galvanised
    • Control Unit: 
      • Leveler control
      • Door control
      • Shelter control
      • Fault & service indicator

    *Other sizes are available on request

    Performance

      • Load capacity: 60kN (6 tonnes)
      • Max. point load: 6,5 N / mm² (8 mm tear plate)
      • Motor hydraulic unit: 1,5 kW
      • Mains supply: 400V 3-phase, 230V 3-phase
      • Control unit protection class: IP54
      • Allowable oil types: 
        • ASSA ABLOY standard hydraulic oil (-20°C - +60°C)
        • ASSA ABLOY low temperature hydraulic oil (-30°C - +60°C)
        • ASSA ABLOY bio hydraulic oil (-20°C - + 60°C)
      • Magnetic valves: 24V/DC 18W S1
      • Surface treatment paint class 1: 80 μm C2 M acc. DIN EN ISO 12944-2
      • Surface treatment paint class 3: 160 μm C3 M acc. DIN EN ISO 12944-2
      • Surface treatment galvanised: Hot dip galvanised 80 µm Corrosive category C4 & C5-I M acc. DIN EN ISO 12944-2
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacra_6120_t
    • Familia de productoDocking
    • Grupo de produtosLevelers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-13
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectEquipamento de carga - Plataformas em Docas
    • Classificação IFCRampa
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_80_23
    • Uniclass 2015 DescriçãoDock levellers
    • Código CSI MasterFormat 201411 13 19.13
    • Título CSI MasterFormat 2014Loading Dock Levelers
    • Número OmniClass23-23 23 13
    • Título OmniclassDock Levelers

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África