Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies here !

Aceitar
;

ASSA ABLOY HS9010PFR high speed freezer door

Ref. Exclusiva: cra_9010_pfr
Marca: ASSA ABLOY Entrance Systems
Familia do produto: High speed door
Grupo do produto: Freezer door
Data de publicação: 2017-08-29
Número da edição: 1
Tipo: Object (objeto único)
Download (2)
The ASSA ABLOY HS9010PFR from ASSA ABLOY Entrance Systems is designed for freezer environments, allowing efficient traffic flow while minimizing temperature variations. The high operating speed combined with an excellent seal optimizes the internal traffic flow and provides energy savings. The door can be set to open automatically every 20-25 minutes to avoid build-up of ice on side-guides and curtain.











Crawford


Material principal:
Material secundario:
Projetado em: Sweden
Fabricado em: Sweden

Categoria BIMobject: Portas - Portas Industriais
Classificação IFC: Door
Nome UNSPSC: Doors
Código UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 Código: JL20
Uniclass 1.4 Descrição: Doors
Uniclass 2.0 Código: PR-59-23-38
Uniclass 2.0 Descrição: High Speed Doorsets
NBS Reference Código: 59-23-38
NBS Reference Descrição: High Speed Doorsets
Este produto está disponível em:
Europe
  • Denmark

AEC Daily

AEC Daily Links

AEC Daily Links

Click these links for more information from AEC Daily

Nome Valor
Education https://www.aecdaily.com/sc.php?node_id=1982025&tabidx=education&company=ASSA+ABLOY+Entrance+Systems&subtabidx=osp

BIMobject®