Publicar produtos
Crawford OH1042S Speed Door
Crawford OH1042S Speed Door
Crawford OH1042S Speed Door
Crawford OH1042S Speed Door
Crawford OH1042S Speed Door
Crawford OH1042S Speed Door
Crawford OH1042S Speed Door

    Crawford OH1042S Speed Door

    Traduzido por Google,

    A porta seccional rápida CRAWFORD OH1042S, com seu design moderno e limpo, é uma das portas seccionais mais rápidas e bem isoladas do mercado.

    Com uma velocidade de abertura de aproximadamente um metro por segundo, o CRAWFORD OH1042S foi projetado para empresas com portas de uso frequente, veículos de diferentes alturas, melhor controle de temperatura, colisões regulares de portas ou interesse em reduzir ruído e poeira.

    A porta seccional basculante CRAWFORD OH1042S foi projetada para atender a todos os requisitos operacionais e de segurança das Diretivas Europeias e das normas emitidas pelo Comitê Europeu de Normalização, CEN.

    Especificação
    • Features

      • Max size: (W x H): 5000 x 5000 mm
      • Panel thickness: 42 mm
      • Panel material: Diamond grid
      • Filling: CFC-free polyurethane, flame retardant DIN 4102-B2
      • Weight: Steel: 13 kg/m2
      • Color outside: 13 standard RAL colors
      • Color inside: RAL 9002
      • Track types: 
        • Standard: SL
        • Optional: HL, VL
      • Windows: Optional: DARP, TARP, DAOP, ALRB, ALBS, Framed section
      • Passdoor: Not possible
      • Electrical operation: Optional: Automated operation, Access control, Safety functions

      Performance

      • Opening/closing speed: Opening ≈1,0 m/s, Closing 0,7 m/s
      • Life time expectations: Door: 200.000 door cycles or 10 years, if service/replacement program is performed. Springs: 20.000 door cycles, optional max.100.000 depending door configuration
      • Resistance to wind load, EN12424: 
        • o Insulated panel sections: Class 3 (DLW ≤ 4250), Class 2 (4250 < DLW), (Higher classes on request)
        • o Framed sections nr. 2 and 3: Class 3 (DLW ≤ 3650), Class 2 (3650 < DLW ≤ 4550)
      • Thermal transmittance, EN12428: 
        • 1,0 W/(m²·K) full panel
        • (Door size 5000 x 5000 mm)
        • Thermal calculations on exact door sizes and configurations are available on request
      • Resistance to water penetration, EN12425: Class 3
      • Air permeability, EN12426: Class 3
      • Acoustic insulation, EN ISO 10140-2: R - 25 dB
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaoh1042s
    • Familia de productoIndustrial Doors
    • Grupo de produtosOverhead Sectional Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-03-11
    • Número de edição4
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais
    • Classificação IFCPorta
    • Código ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCMetal doors
    • Código UNSPSC30171505
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_40
    • Uniclass 2015 DescriçãoIndustrial doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 36 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sectional Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13
    • Título OmniclassMetal Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África