Publicar produtos
Revolving Door ASSA ABLOY RD600
Revolving Door ASSA ABLOY RD600
Revolving Door ASSA ABLOY RD600
Revolving Door ASSA ABLOY RD600

    Revolving Door ASSA ABLOY RD600

    Traduzido por Google,

    O design de duas abas do ASSA ABLOY RD veda com segurança a entrada quando a unidade está fechada, criando uma barreira à prova de intempéries que mantém os elementos indesejados do lado de fora. Isso permite que você maximize melhor cada centímetro de espaço em suas instalações... até a porta da frente. Além disso, a economia de energia é enorme – cobrindo os custos iniciais de sua porta em um curto período de tempo.

    Isenção de responsabilidade: Este produto está disponível na ASSA ABLOY Entrance Systems - América do Norte. Consulte um representante local em sua região para discutir a disponibilidade.

    Especificação
    • Available in 12’, 14’, 16’ and 18’ diameters Energy efficient – saving 74% more energy than swing doors.
      Optional air curtain for enhanced energy efficiency Center door leaf breakout function.
      Presence detectors and soft safety edges.
      Floor mounted design for added ease and convenience.
      Two prominent display areas within the rotating section for signage, safety notices, graphics, and advertising.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicarevolving_RD600_US
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emCzech Republic
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas Giratórias
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCRevolving doors
    • Código UNSPSC30171509
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoRevolving doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 42 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Revolving Door Entrances
    • Número OmniClass23-13 33 21 11 13
    • Título OmniclassRevolving Door Aluminum-Framed Entrances
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    Puerto Rico
    United States