Publicar produtos
Sliding Door ASSA ABLOY Curved CD
Sliding Door ASSA ABLOY Curved CD
Sliding Door ASSA ABLOY Curved CD
Sliding Door ASSA ABLOY Curved CD
Sliding Door ASSA ABLOY Curved CD
Sliding Door ASSA ABLOY Curved CD

    Sliding Door ASSA ABLOY Curved CD

    Traduzido por Google,

    As portas de correr curvas são ideais para dar a qualquer fachada um verdadeiro toque de estilo. Eles fornecem a elegância inigualável de uma porta giratória, mas são menos complexos e muito mais flexíveis. Este tipo de porta pode ser integrado em praticamente qualquer espaço curvo e ser curvado para dentro ou para fora para criar uma entrada convidativa e espaçosa.

    Especificação
      • ASSA ABLOY Sliding Door Curved CD is exceptionally quiet in operation, can be adapted to suit the widest range of conditions and its flexible, modular system helps shorten installation times and reduce servicing and maintenance costs. Whether semi-circular or round, sliding doors can be integrated into passage widths between 1.000 and 2.400mm and are available in a 20mm thick profile for 10mm thick single-glazed leaves or a 30mm thick profile suitable for 19mm thick insulating glass to allow the greatest transparency. Both profiles and drive units can be anodized or powder-coated.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasliding-door-curved-cd
    • Familia de productoAutomatic Sliding Doors
    • Grupo de produtosby ASSA ABLOY
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2400
    • Largura (mm)2320
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding doorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 13 73
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 19
    • Título OmniclassSliding Metal Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia