Publicar produtos
Sliding Door ASSA ABLOY Semi-Transparent
Sliding Door ASSA ABLOY Semi-Transparent
Sliding Door ASSA ABLOY Semi-Transparent
Sliding Door ASSA ABLOY Semi-Transparent
Sliding Door ASSA ABLOY Semi-Transparent
Sliding Door ASSA ABLOY Semi-Transparent
Sliding Door ASSA ABLOY Semi-Transparent

    Sliding Door ASSA ABLOY Semi-Transparent

    Traduzido por Google,

    O sistema de portas deslizantes automáticas ASSA ABLOY SL500 R Semitransparente para aplicações bonitas e transparentes.

    Um foyer atraente, ambiente de compras convidativo, grandes arranjos de mesa; há momentos em que você deseja exibir uma vista espetacular e desobstruída. O sistema de porta deslizante semitransparente ASSA ABLOY SL500 R oferece uma solução elegante e com estilo.

    Ideal como entradas internas ou secundárias onde a demanda por estética de alta classe supera a necessidade de resiliência. Perfis de alumínio anodizado claro suportam uma folha de porta de vidro ininterrupta que abre e fecha silenciosamente; aparentemente sem qualquer suporte de quadro.

    O ASSA ABLOY SL500 R semitransparente utiliza vidro temperado como padrão, com um perfil superior e inferior para suporte. O perfil adicional torna este arranjo adequado para aplicação externa.

    Arranjo

    Todos os nossos sistemas de portas deslizantes automáticas estão disponíveis como sistema de portas deslizantes de duas partes ou simples. Os sistemas de portas ASSA ABLOY vêm completos com folha de porta, dispositivos de segurança, opções de controle de acesso e, quando necessário, telas laterais e luzes superiores.

    Disponível para montagem em viga e/ou parede.

    Especificação
    • ASSA ABLOY SL500 R

      • Product ID: SL500 R
      • Toughened Glass as standard
      • Side screens
      • Mechanical lock
      • Alternative colours, painted/anodized
      • Alternative glass types
      • Alternative glass finish
      • Break-out / Reverse Break-out
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasliding-door-semi-transparent
    • Familia de productoAutomatic Sliding Doors
    • Grupo de produtosby ASSA ABLOY
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emCzech Republic
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCAutomatic doors
    • Código UNSPSC30171510
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding door and partition sets
    • Código CSI MasterFormat 201408 13 73
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Doors
    • Número OmniClass23-17 19 11 31
    • Título OmniclassAutomatic Door Controls and Operators
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia