Publicar produtos
Swing Door Operator ASSA ABLOY SW60
Swing Door Operator ASSA ABLOY SW60
Swing Door Operator ASSA ABLOY SW60
Swing Door Operator ASSA ABLOY SW60
Swing Door Operator ASSA ABLOY SW60
Swing Door Operator ASSA ABLOY SW60
Swing Door Operator ASSA ABLOY SW60

    Swing Door Operator ASSA ABLOY SW60

    Traduzido por Google,

    A ASSA ABLOY SW60 é a mais recente inovação em tecnologia de portas. O SW60 é esteticamente atraente com um design elegante e capacidade de caber em espaços com espaço aéreo limitado. Com seu perfil fino, compatibilidade com aplicativos e tempo de instalação rápido, o SW60 oferece uma enorme funcionalidade e flexibilidade quando se trata de converter portas manuais existentes em automáticas. O SW60 possui recursos impressionantes, como swing livre, push & go e função de catraca. O automatismo pode ser integrado com batidas elétricas, sensores de presença montados na porta (apenas no lado de aproximação) ou unidades de ativação sem toque. Este operador é a escolha perfeita para aplicações internas para portas simples, como banheiros, escritórios, atendimento a idosos ou prédios públicos.

    Especificação
      • Low profile appearance: 1-7/8” high by 2 3/8” deep
      • 39.5” Header
      • Max weight: 200lbs
      • Max width: 48”
      • Non-handed
      • Interior doors / single applications
      • ANSI compliance: A156.19
      • Push or pull application
      • Clear or dark bronze anodized finish
      • Electric strike integration
      • Integration with door mounted presence devices for safety (approach side only)
      • Touchless wave plate compatibility
      • Time delay cancellation, door parking, ratchet function
      • Quick install, no electrician required
      • Mobile app compatibility (ASSA ABLOY Swing Door Manager)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasw-60
    • Familia de productoAutomatic Swing Doors
    • Grupo de produtosby ASSA ABLOY
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-29
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    Mexico
    Puerto Rico
    United States