Publicar produtos
Standard duty single swing door operator ASSA ABLOY SW100- door mounted

Standard duty single swing door operator ASSA ABLOY SW100- door mounted

Traduzido por Google,
Você está vendo um braço de empurrar ASSA ABLOY SW100-1, montado na folha da porta, que é um operador/abridor automático eletromecânico de porta aprovado para incêndio projetado para portas de batente externas e internas de serviço leve. Robusto e durável, o ASSA ABLOY SW100 é adequado para aplicações que requerem portas de peso baixo a médio em ambientes de tráfego baixo a médio, como casas de repouso, escolas e escritórios. Montado em uma travessa existente ou travessa fornecida por outros no lado de empurrar da porta, proporcionando máxima força de abertura. O ASSA ABLOY SW100 pode ser combinado com o sistema de perfil ASSA ABLOY Swing Frame para fornecer a entrada de porta de batente ideal e/ou a gama completa de unidades de segurança e ativação, incluindo dispositivos de controle de acesso.ambientes de trânsito, como casas de repouso, escolas e escritórios . Montado em uma travessa existente ou travessa fornecida por outros no lado de puxar da porta, proporcionando máxima força de abertura. O ASSA ABLOY SW100 pode ser combinado com o sistema de perfil ASSA ABLOY Swing Frame para fornecer a entrada de porta de batente definitiva e/ou a gama completa de unidades de segurança e ativação, incluindo dispositivos de controle de acesso. Besam
Especificação
  • Models: Automatic Low Energy (Kinetic) Swing Door System (SW100-1) door mounted for an internal door leaf. The ASSA ABLOY SW100 is an electromechanical operator and has been developed to comply with European standards and requirements for low-energy power operated doors. Mounted onto a suitable transom by others. Door and frame by others. Operator Dimensions: Operator Length 716 mm Operator Height 110 mm Operator Depth 130 mm Standard equipment: Operator including normal installation to comply with EN16005:2012. Programme selector: Cover with PS-3B integrated programme selector (High level) / Low level PS-4C Flush Mounted / Low level PS-4C Surface Mounted Cover Size: Standard cover 716mm / Extended cover Length XXXXmm Cover finish: SAA / ASSA ABLOY powdercoat finish RAL ref: To be confirmed Arm System (Black PPC Finish): Push arm (Door opening angle adjustable up to 120°). Used in windy conditions when the operator is installed on the wall on the same side as the door swing. Door opening angle adjustable up to 95°. Additional Equipment Option: “Push and go” makes the door open automatically from closed position if manually pushed. Control unit CSDA-F – Used e.g. when the operator is installed on fire or fume gas protected doors, or for connection of 24 V AC to an electric striking plate. Cover complete with cut-out for integrated Hekatron smoke detector. Smoke detector, Hekatron ORS 142, when not installed in the operator cover. Ceiling Socket or Wall Socket. Activation and control system: Electronic control unit with plug-in connections and power supply. SA12 Bi-directional combined motion sensing radar entry & exit activator. SA51 Uni-directional combined motion sensing (bi-directional) radar entry & exit activation. Additional Activation Options: Weather protection cap for external activator. Concealed radar fitting, white for ceiling mounting of SA51 activator. Safety device(s): SP33-M active infrared presence sensor, monitored in line with EN16005:2012. Sends out an infrared curtain so that the door does not open or close against pedestrian traffic. To EN16005:2012 for doors in high risk areas. Suitable for door leaf(s) up to 1100mm wide. FP200 Finger Guard Blind. To prevent finger traps in the hinge of the door. Safety Barrier – where applicable to prevent cross traffic and body traps. Maintenance: Warranty with bi-annual service visits for optimum performance and longevity 1 YEAR / 2 YEAR / 3 YEAR / 4 YEAR / 5 YEAR / 10 YEAR The ASSA ABLOY SW100 complies with: - UL 325 - ANSI / BHMA A156.19 - DIN 18650 - SITAC SC0839-09 (fire door) Please consult ASSA ABLOY Entrance Systems technical literature for details and quotation for project specific notes.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSW100DMAS-SAS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-08-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emCzech Republic
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Porteiros
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCDoor openers
  • Código UNSPSC30171512

Disponibilidade da região

Europa Ásia África América do Sul Oceânia