Publicar produtos
Swing Door SW200 ASSA ABLOY Integra
Swing Door SW200 ASSA ABLOY Integra
Swing Door SW200 ASSA ABLOY Integra
Swing Door SW200 ASSA ABLOY Integra
Swing Door SW200 ASSA ABLOY Integra
Swing Door SW200 ASSA ABLOY Integra
Swing Door SW200 ASSA ABLOY Integra
Swing Door SW200 ASSA ABLOY Integra
Swing Door SW200 ASSA ABLOY Integra

    Swing Door SW200 ASSA ABLOY Integra

    4.2 de 5 estrelas4.2(9 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O sistema completo de portas giratórias ASSA ABLOY SW200 Integra é a escolha perfeita quando alto desempenho e segurança superior são de extrema importância.

    Eficiência energética

    Os sistemas de portas automatizadas ASSA ABLOY ENTRANCE SYSTEMS são sustentáveis ​​por natureza e automaticamente convenientes, pois garantem a abertura somente quando necessário para passar, eliminando infiltração de ar desnecessária e mantendo as zonas climáticas separadas. A eletrônica inovadora no sistema de porta de batente completo ASSA ABLOY SW200 Integra garante o consumo mínimo de energia para desempenho ideal da porta.

    Segurança

    O ASSA ABLOY SW200 Integra é seguro para uso por todos, independentemente da idade e da capacidade física. Em caso de obstrução por uma pessoa ou objeto, o controle de obstrução garante parada em estol e operação reversa.

    Proteção contra a captura dos dedos devido ao perfil arredondado da borda traseira.

    Além disso, o sistema está em total conformidade com as normas europeias.

    Conveniência

    Uma entrada equipada com um sistema de porta giratória ASSA ABLOY SW200 Integra está sempre acessível devido ao backup de bateria opcional. O sistema também monitora a bateria para energia e função, e dá uma indicação eletrônica se ela não estiver funcionando corretamente e precisar ser substituída.

    O operador é realmente confiável durante todas as condições climáticas, pois não é afetado pela pressão da chaminé e pela carga do vento ao abrir e/ou fechar. Além disso, para sua conveniência, segurança e saída rápida, o sistema pode ser facilmente aberto manualmente quando necessário; apesar do torque de fechamento estendido, devido à detecção do sensor, garantindo a menor força de abertura manual.

    O ASSA ABLOY SW200 Integra é entregue como um sistema de porta completo, pronto para instalação, e permitirá um comissionamento rápido e tranquilo.

    Segurança

    Os recursos de travamento inteligente do ASSA ABLOY SW200 Integra são projetados para sua tranquilidade. Por exemplo, portas duplas são controladas com precisão para evitar emperramento e aumentar a segurança. O sistema também pode detectar quando a porta não fechou completamente e solicitará que a porta abra novamente e feche completamente, mesmo sob forte carga de vento e pressão de chaminé.

    Estética

    O ASSA ABLOY SW200 Integra é um sistema completo de porta giratória que proporciona uma aparência estética, pois a unidade de acionamento é conectada diretamente à parte superior da porta, sem necessidade de sistema de braço.


    Especificação
    • L20 DOORS/SHUTTERS/HATCHES

      490 AUTOMATIC DOORS:

      Manufacturer:

      ASSA ABLOY Entrance Systems AB

      Lodjursgatan 10

      261 22 Landskrona, Sweden

      Model Double Door Leaves:

      ASSA ABLOY SW200i-2 Integra – an aesthetically pleasing, anti-ligature, digitally controlled and intelligent complete swing door system. Includes built-in anti-finger trap door leaves mounted into a tight sealed frame. Complete with an overhead concealed swing door operator and ball-raced heavy duty bottom pivot. Specifically designed to give control in the windiest of locations. Providing integrated access control and locking features. Door automatically opens inwards or outwards and can also be opened manually with a maximum of 22N opening force. Developed to comply with European standards and requirements for low and high-energy power operated doors, consuming just 300 watts of power per activation with battery backup facility delivering up to 300 activations where required. Tested to 1m cycles and on door weights in excess of up to 320Kg.

      Dimensions:

      Frame Height (FH): Range 2100 to 2600mm

      Frame Width (FW): Range 1250mm to 2500mm

      Clear Opening Width (COW): FW less 121mm

      Clear Opening Height (COH): FH – 164mm

      Top door rail: 96mm/174mm

      Bottom door rail: 100mm/176mm

      Midrail type: 70mm or 150mm or NONE

      Midrail Height (MH): XXXXmm from FFL.

      Low Energy or High Energy Configuration: Low / High

      Standard equipment:

      - Stack Pressure Compensation: operator counteracts to positive stack pressures, negative stack pressures and sudden changes of stack pressures to maintain consistent door speeds.

      - Intelligent Trajectory Control: operator knows where the door should be at all times and adjusts torque accordingly.

      - Dynamic braking helps cushion the door during opening to prevent going past 90 degrees, or during closing to prevent slamming.

      - Extended Closing Torque (ECT): provides extra torque in the last 10 degrees of closing to close and latch the door. Speed remains constant so the door stays within the standards.

      - Latch Retry: if the door does not latch when closing, the SW200i INTEGRA will detect this condition and immediately open the door to 10 degrees and execute two attempts to latch the door.

      - Wind Force Dampening: operator mechanically counteracts to wind forces, slowing down the opening or closing of the door.

      - Electric Lock monitoring and door leaf sequenced operation between operators for pairs of doors allowing lock release and rebate coordination.

      - Full power assist functionality for manually opening doors with a force below 22N.

      - Programme selector: Cover with PS-3B integrated programme selector (High level) / Low level PS-4C Flush Mounted / Low level PS-4C Surface Mounted

      - Frame and Cover finish: SAA / ASSA ABLOY powdercoat finish RAL ref: To be confirmed

      - Glass type: 6mm Laminated / 8mm Laminated / 10mm Laminated / 22mm Insulated (Double Glazed Unit) / 40mm Insulated (Double Glazed Unit)

      - Ramped threshold: Yes / No

      - Door Direction: Inswing / Outswing

      - Handle: Yes / No

      Activation and control system:

      - Electronic control unit with plug-in connections and power supply.

      - SA51 Uni-directional combined motion sensing radar entry & exit activation.

      Additional Options:

      - Weather protection cap for external activator.

      - Concealed radar fitting, white for ceiling mounting of SA51 activator.

      - Battery Back-up providing up to 300 activations.

      Safety device (s):

      - SP33-M active infrared presence sensor, monitored in line with EN16005:2012. Sends out an infrared curtain so that the door does not open or close against pedestrian traffic. To EN16005:2012 for doors in high risk areas. Suitable for door leaf(s) upto 1200mm wide.

      - Safety Barrier – where applicable to prevent cross traffic and body traps.

      Locking mechanism:

      - Electric Strike Release: YES or NO

      - Mechanical hook bolt lock: One Euro Lock / Two Euro Locks / One ASSA Lock / Two ASSA Locks

      - Cylinder type: Keyed Both Sides / Key with Thumbturn

      - Flush Bolts to slave leaf: Yes / No

      Model One Door leaf:

      ASSA ABLOY SW200i-1 Integra – an aesthetically pleasing, anti-ligature, digitally controlled and intelligent complete swing door system. Includes built-in anti-finger trap door leaf mounted into a tight sealed frame. Complete with an overhead concealed swing door operator and ball-raced heavy duty bottom pivot. Specifically designed to give control in the windiest of locations. Providing integrated access control and locking features. Door automatically opens inwards or outwards and can also be opened manually with a maximum of 22N opening force. Developed to comply with European standards and requirements for low and high-energy power operated doors, consuming just 300 watts of power per activation with battery backup facility delivering up to 300 activations where required. Tested to 1m cycles and on door weights in excess of up to 320Kg.

      Dimensions:

      Frame Height (FH): Range 2100 to 2600mm

      Frame Width (FW): Range 1250mm to 2500mm

      Clear Opening Width (COW): FW less 121mm

      Clear Opening Height (COH): FH – 164mm

      Top door rail: 96mm/174mm

      Bottom door rail: 100mm/176mm

      Midrail type: 70mm or 150mm or NONE

      Midrail Height (MH): XXXXmm from FFL.

      Low Energy or High Energy Configuration: Low / High

      Standard equipment:

      - Stack Pressure Compensation: operator counteracts to positive stack pressures, negative stack pressures and sudden changes of stack pressures to maintain consistent door speeds.

      - Intelligent Trajectory Control: operator knows where the door should be at all times and adjusts torque accordingly.

      - Dynamic braking helps cushion the door during opening to prevent going past 90 degrees, or during closing to prevent slamming.

      - Extended Closing Torque (ECT): provides extra torque in the last 10 degrees of closing to close and latch the door. Speed remains constant so the door stays within the standards.

      - Latch Retry: if the door does not latch when closing, the SW200i INTEGRA will detect this condition and immediately open the door to 10 degrees and execute two attempts to latch the door.

      - Wind Force Dampening: operator mechanically counteracts to wind forces, slowing down the opening or closing of the door.

      - Electric Lock monitoring and door leaf sequenced operation between operators for pairs of doors allowing lock release and rebate coordination.

      - Full power assist functionality for manually opening doors with a force below 22N.

      - Programme selector: Cover with PS-3B integrated programme selector (High level) / Low level PS-4C Flush Mounted / Low level PS-4C Surface Mounted

      - Frame and Cover finish: SAA / ASSA ABLOY powdercoat finish RAL ref: To be confirmed

      - Glass type: 6mm Laminated / 8mm Laminated / 10mm Laminated / 22mm Insulated (Double Glazed Unit) / 40mm Insulated (Double Glazed Unit)

      - Ramped threshold: Yes / No

      - Door Direction: Inswing / Outswing

      - Door Handing: Left / Right

      - Handle: Yes / No

      Activation and control system:

      - Electronic control unit with plug-in connections and power supply.

      - SA51 Uni-directional combined motion sensing radar entry & exit activation.

      Additional Options:

      - Weather protection cap for external activator.

      - Concealed radar fitting, white for ceiling mounting of SA51 activator.

      - Battery Back-up providing up to 300 activations.

      Safety device (s):

      - SP33-M active infrared presence sensor, monitored in line with EN16005:2012. Sends out an infrared curtain so that the door does not open or close against pedestrian traffic. To EN16005:2012 for doors in high risk areas. Suitable for door leaf(s) upto 1200mm wide.

      - Safety Barrier – where applicable to prevent cross traffic and body traps.

      Locking mechanism:

      - Electric Strike Release with Latch Lock: YES or NO

      - Mechanical hook bolt lock: One Euro Lock / Two Euro Locks / One ASSA Lock / Two ASSA Locks

      - Cylinder type: Keyed Both Sides / Key with Thumbturn

      Warranty:

      1 YEAR / 2 YEAR / 3 YEAR / 4 YEAR / 5 YEAR extended manufacturer’s warranty available to secure optimum performance and longevity.

      Please consult ASSA ABLOY Entrance Systems Limited technical literature for further details and the quotation for project specific notes.

      Please consult ASSA ABLOY Entrance Systems Limited technical literature for further details and the quotation for project specific notes.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSW200_I
    • Familia de productoAutomatic Swing Doors
    • Grupo de produtosby ASSA ABLOY
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2017-08-29
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2600
    • Largura (mm)2500
    • Profundidade (mm)160
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emCzech Republic
    • Peso líquido (Kg)150
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Abrir
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCAutomatic doors
    • Código UNSPSC30171510
    • Uniclass 2015 CódigoAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors, windows and glazing surveying
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia África América do Sul Oceânia