Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Emergency Exit Door w/ Escape Control Alarm

Ref. Exclusiva: ES1-ML-PE-ET-DC-DE09
Marca: ASSA ABLOY DE
Familia do produto: Exterior Door Solutions
Grupo do produto: Singe-Steel/Aluminium-Self Closing-Panic Device-Escape Route
Data de publicação: 2016-10-27
Número da edição: 1
Tipo: Montagem (vários objetos)
Download (4)
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik -Emergency Exit Door Solution from the ASSA ABLOY Germany. EXITalarm is an emergency exit door alarm, which detects when the door handle is turning.

Equipped with an OneSystem self-locking panic mortise lock and Door closer with Cam-Motion® technology. The lock/door will be self-locked automatically as soon as the door closer has closed the door.
  • Security Panic Lock Mechanical, OneSystem, Standard: EN 179 and EN 1125
  • Security Fittings, OneSystem (Handle Inside + Fixed Knob Outside), Standard: DIN EN 1906, DIN EN 179, DIN 18273
  • Door Closer Cam-Motion®, Standard: DIN EN 1154, (EPD-ASA-20130275-IBC1-EN)
  • EXITalarm, Alarm in case of misuse of an emergency exit
Typical applications: Public, Education, School, University, Shopping Mall, Commercial, Congress

For more information, please contact us: www.assaabloy.de/kontakt-tuerloesungen/


Material principal: Steel
Material secundario: Stainless steel
Projetado em:
Fabricado em:

Categoria BIMobject: Portas - Kit Porta
Classificação IFC: Door
Uniclass 1.4 Código: L411
Uniclass 1.4 Descrição: Doors
Uniclass 2.0 Código: PR-59-23
Uniclass 2.0 Descrição: Doorsets
NBS Reference Código: 59-23
NBS Reference Descrição: Doorsets
OmniClass Número: 23-17 11 00
OmniClass Título: Doors
Este produto está disponível em:
Europe
  • Germany

BIMobject®