Estamos usando cookies para fornecer nossos serviços. Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies.
;

Entrance Door w/ Escape Control and Push Bar

Ref. Exclusiva: ES1-ML-PE-ET-DC-DE10
Marca: ASSA ABLOY DE
Familia do produto: Exterior Door Solutions
Grupo do produto: Single-Steel/Aluminium-Self Closing-Panic Device-Escape Route
Data de publicação: 2016-10-27
Número da edição: 1
Tipo: Montagem (vários objetos)
Download (4)
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik Solution for an escape route monitored single leaf aluminium or steel door. The door status (open or closed) is monitored via a door contact and the door can be authorised for release using a key switch. An alarm is triggered if the door is opened without authorisation.

Equipped with an OneSystem self-locking panic mortise lock and Door closer with Cam-Motion® technology. The lock/door is automatically self-locked as soon as the door closer has closed the door.
  • Security Panic Lock Mechanical, OneSystem, Standard: EN 179 and EN 1125
  • Security Fitting Half-set, Knob outside, OneSystem, Standard: DIN EN 1906 and DIN 18273
  • Door Closer Cam-Motion®, Standard: DIN EN 1154, (EPD-ASA-20130275-IBC1-EN)
  • Panic Push Bar, OneSystem, Standard. EN 1125, EN 1634, EN 15804
  • Door Surveillance System
  • Key Switch Outside
  • Reed Contact
Typical applications: Education, School, University, Hotel, Hospital, Stadium, Multi Arena, Museum, Gallery, Shopping Mall, Bank, Industry, Office, Commercial, Congress, Health Care

For more information, please contact us: www.assaabloy.de/kontakt-tuerloesungen/


Material principal: Steel
Material secundario: Stainless steel
Projetado em:
Fabricado em:

Categoria BIMobject: Portas - Kit Porta
Classificação IFC: Door
Uniclass 1.4 Código: L411
Uniclass 1.4 Descrição: Doors
Uniclass 2.0 Código: PR-59-23
Uniclass 2.0 Descrição: Doorsets
NBS Reference Código: 59-23
NBS Reference Descrição: Doorsets
OmniClass Número: 23-17 11 00
OmniClass Título: Doors
Este produto está disponível em:
Europe
  • Germany

BIMobject®