Ao utilizar nossos serviços você concorda com a nossa utilização de cookies here !

Aceitar
;

Kindergarten Secured Entrance Door

Ref. Exclusiva: ES1-PE-ML-DC-DE03
Marca: ASSA ABLOY DE
Familia do produto: Exterior Door Solutions
Grupo do produto: Single-Steel/Aluminium-Self Closing-Panic Device
Data de publicação: 2016-10-27
Número da edição: 1
Tipo: Montagem (vários objetos)
Download (4)
ASSA ABLOY Sicherheitstechnik Escape door-locking device for nursery schools with Security Door Closer. The locking element is powered and controlled via the Escape Door Control Terminal. Even children can release the door at any time using the emergency button.

MEDIATOR® - the self-locking escape door lock with electric strike is approved for use on escape routes and in fire and smoke protection doors. Door is also equipped with a Security Door closer with Cam-Motion® technology.
  • MEDIATOR Mortise Lock, mechanical, Standard: DIN EN 179 & 1125
  • MEDIATOR Electric Strike with Face Plate
  • Security Fittings, ONE System (Handle Inside + Fixed Knob Outside), Standard: DIN EN 1906, DIN EN 179, DIN 18273
  • Security Door Closer, Non-Hinge Side, Standard: EN 1154, EltVTR
  • Escape Door Control Terminal, Standard: EltVTR
  • Push Button Inside
  • Push Button Outside
  • Digital Time Switch
  • Key Switch Outside
  • Power Supply
Typical applications: Education, Nursery School, Kindergarten, School, Health Care

For more information, please contact us: www.assaabloy.de/kontakt-tuerloesungen/


Material principal: Stainless steel
Material secundario:
Projetado em:
Fabricado em:

Categoria BIMobject: Portas - Kit Porta
Classificação IFC: Door
Uniclass 1.4 Código: L411
Uniclass 1.4 Descrição: Doors
Uniclass 2.0 Código: PR-59-23
Uniclass 2.0 Descrição: Doorsets
NBS Reference Código: 59-23
NBS Reference Descrição: Doorsets
OmniClass Número: 23-17 11 00
OmniClass Título: Doors
Este produto está disponível em:
Europe
  • Germany

BIMobject®