Publicar produtos
500 Series Fire Doors

500 Series Fire Doors

4.7 de 5 estrelas4.7(7 avaliações)
Traduzido por Google,

A PORTA FOGO ROLLING SÉRIE ASTA AMERICA 500 é projetada e fabricada para uso em aberturas onde é necessária uma porta corta-fogo. A porta corta-fogo da série 500 é fornecida em lâminas planas de 3”- 22, 20 ou 18. Esta porta corta-fogo é montada em aço, concreto, bloco de alvenaria (preenchido ou oco) e está disponível em tamanhos de até 30 pés de largura e 24 pés de altura (não excedendo 600 pés quadrados). A Série 500 é fabricada de acordo com os mais altos padrões, apresentando designs que economizam espaço e operação amigável. O sistema operacional à prova de falhas é ativado por links fusíveis, detectores de fumaça ou pode ser conectado a um sistema de alarme central por um de nossos dispositivos de liberação.

Especificação
  • FIVE FINISH OPTIONS:

    • White Topcoat
    • Gray Topcoat
    • Tan Topcoat
    • Galvanized

    Powder Coat Finish is available in a variety of color options

    40-year film integrity and a 35-year no-chalk/no-fade limited paint warranty.

    STANDARD FEATURES:

    Endlocks: Each end of alternate slats to be fitted with malleable cast iron endlocks.

    Bottom Bar: Structural steel two-piece angle bottom bar (back to back) with weather seal.

    Springs: Oil tempered, grease packed helical torsion springs designed to cycle 25,000 times.

    Bracket Plates: Brackets (head plates) are fabricated from 1/4” minimum thickness steel plates.

    Auto Reset: Easy and fast Fire Door drop test for both chain hoist operation and electric motor.

    Powder Coat Black at Factory: Guides, bottom bars, and headplates.

    OPTIONS

    • Fire Ratings: 45 minute, 1-1/2 hour, 3 hour, and 4 hour (18-gauge only).
    • Automatic Closing Devices: XP, XPBB, AFCB
    • Detection and Activation Devices : Smoke Detector, 165° Fusible Links, Horn and Strobe, and Heat Detector can be added to the building central alarm system or stand alone with a closing device.
    • Optional Mounting: Between Jamb under lintel (fascia required) and Between Jamb above lintel.
    • Vision Panels: 5” wide x 3/4” high available on U. L. Rating 45 minute, 1-1/2 hour, and 3 hour.
    • Flame Baffle and Jamb Seal: Helps prevent smoke infiltration through the header and jamb.
    • High Cycle Springs: Available in 50,000 cycles and 100,000 cycles.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única500-Series-Fire-Doors
  • Familia de productoRolling Steel Doors
  • Grupo de produtosDoors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-10-24
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Garagem
  • Classificação IFCPorta
  • Nome UNSPSCRolling doors
  • Código UNSPSC30171503
  • Código CSI MasterFormat 201408 33 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Coiling Doors and Grilles
  • Número OmniClass23-17 11 13 25
  • Título OmniclassOverhead Metal Doors
  • Código CSI UniFormat IIB2030
  • Título CSI UniFormat IIExterior Doors