Publicar produtos
90º ELBOW PVC-U SOLVENT SOCKET

90º ELBOW PVC-U SOLVENT SOCKET

Traduzido por Google,

DESCRIÇÃO:- TOMADA DE SOLVENTE PVC-U COTOVELO 90º
Material: PVC U
- Soquete Solvente Feminino
- Série métrica
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
- Faixa de temperatura: 10°C a 60°C para trabalho contínuo.
- Densidade: 1,4g/cm3
- Resistente à abrasão. Boa resistência mecânica.
- Não tóxico e livre de manchas. Adequado para uso em alimentos e bebidas.
- Resistente a muitos produtos químicos inorgânicos.
- Resistente à maioria das soluções de ácidos, álcalis e sais.
- Não resistente a hidrocarbonetos aromáticos e clorados (ver tabela de resistência química para detalhes).


Especificação
  • STANDARDS:- Manufacturing Process Quality System: ISO 9001
    - Environmental management system: ISO 14001
    - Material PVC-U regulations: ISO EN 1452 / ISO EN 15493, BS 4346-1, ASTM D 2467, JIS K 6743
    - Material PVC-U test: EN 1452-3
    - Dimensions: Socket fittings according to EN 1452-3 
    - For tubes according to EN 1452-2.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única90_ELBOW_PVC_SOLVENT_SOCKET
  • Familia de productoFittings
  • Grupo de produtosPVC-U
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2019-06-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
  • Classificação IFCElemento de Tubo
  • Número OmniClass23-27 43 00
  • Título OmniclassPipe Fittings