Publicar produtos
Foamy nozzle 35 in AISI-316 for ornamental fountains

Foamy nozzle 35 in AISI-316 for ornamental fountains

Traduzido por Google,
Foamy Nozzle produz um jato muito brilhante e consistente. O efeito ornamental independe do nível da água e é muito resistente ao vento, gerando uma grande uniformidade na fonte. Além disso, contribui para o enriquecimento da água em oxigênio. Estão disponíveis dois modelos fabricados inteiramente em aço inoxidável AISI 316, que proporcionam alta robustez e resistência à ferrugem, além de proporcionar um acabamento elegante na fonte. Para o modelo de 35mm, está disponível um modelo em aço inoxidável e interior em plástico.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafoamy-nozzle-35-aisi-316-ornamental-fountains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-12-07
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectDesporto e recreação - Piscina