Publicar produtos
Free standing planters – GAÏA n°1
Free standing planters – GAÏA n°1
Free standing planters – GAÏA n°1
Free standing planters – GAÏA n°1
Free standing planters – GAÏA n°1
Free standing planters – GAÏA n°1
    ATECH SAS

    Free standing planters – GAÏA n°1

    Traduzido por Google,

    Conheça as floreiras autônomas da GAÏA, um móvel que incorpora em sua estrutura um hotel de insetos para estimular a biodiversidade.

    Especificação
    • Materials and finishes:
      Steel structure th. 3mm anti-corrosion treatment and hot
      lacquered, RAL or AkzoNobel colors of your choice
      Raw robinia wood insert
      Insect hotel delivered filled
      Fixation:

      To put on the ground

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaATC010032
    • Familia de productoUrban Furniture
    • Grupo de produtosOutdoor Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-12-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)800
    • Largura (mm)4250
    • Profundidade (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)500
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo