Publicar produtos
A-LINÉA Circular backless bench
A-LINÉA Circular backless bench
A-LINÉA Circular backless bench
A-LINÉA Circular backless bench
A-LINÉA Circular backless bench
A-LINÉA Circular backless bench
    ATECH SAS

    A-LINÉA Circular backless bench

    Traduzido por Google,

    Cruzamento entre banco público e vaso de flores, o banco circular sem encosto A-LINÉA é feito de aço e plástico reciclável do vaso opcional.

    Especificação
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered, RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Fixing:
      To embed in concrete with a hammer drill, structure with 8 holes Ø 13 mm (screws not included)
      Option:
      Flower pot Extravase in recyclable polyethylene, choice among 17 colours

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaATC020012
    • Familia de productoUrban Furniture
    • Grupo de produtosOutdoor Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPolietileno
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo