Publicar produtos
Pyramidal planter – Kesa
Pyramidal planter – Kesa
Pyramidal planter – Kesa
Pyramidal planter – Kesa
Pyramidal planter – Kesa
Pyramidal planter – Kesa
    ATECH SAS

    Pyramidal planter – Kesa

    Traduzido por Google,

    Equipar a cidade com mobiliário urbano de alta qualidade, a floreira Kesa. Disponível em madeira laminada lisa ou aço liso.

    Especificação
    • Materials & Finishes:
      Steel planter th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered steel, RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Adjustable feet (adjustment on a maximum height of 120 mm)
      Panels:
      Steel th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered, RAL or AkzoNobel colours of your choice / Laminated wood th. 6-8 mm lisse 4 colours at your choice (Light Afro, Sahara Afro, English Cherry or Sun Pear)
      Planting liner:
      Planting liner in recycled polyethylene with anti-UV treatment
      Colour black
      Removable drainage grid
      Water reserve with overflow
      Fixing:
      To put on the ground
      Option:
      Lifting system for planting liner

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaATC010005
    • Familia de productoUrban Furniture
    • Grupo de produtosOutdoor Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioMadeira
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo