Publicar produtos
Steel tree grate – HEDERA
Steel tree grate – HEDERA
Steel tree grate – HEDERA
Steel tree grate – HEDERA
Steel tree grate – HEDERA
Steel tree grate – HEDERA
    ATECH SAS

    Steel tree grate – HEDERA

    Traduzido por Google,

    Descubra a grelha de árvore com design HEDERA. Disponível em 3 tamanhos e 3 espessuras, é fabricado em aço e oferece estética e segurança.

    Especificação
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 4 (pedestrian resistance), 6 or 10 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Fixing:
      Support frame in angle L45 x h45 x 5 mm with anchoring legs
      Assembling of the two half grids by included screws
      Structure with 5 straight stems to embed in concrete

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaATC010020
    • Familia de productoUrban Furniture
    • Grupo de produtosOutdoor Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo