Publicar produtos
Bollard – HEDERA
Bollard – HEDERA
Bollard – HEDERA
Bollard – HEDERA
Bollard – HEDERA
Bollard – HEDERA
    ATECH SAS

    Bollard – HEDERA

    Traduzido por Google,

    Descubra o poste de amarração da série HEDERA. Fabricado em aço e equipado com corda de aço inoxidável, irá tornar o espaço urbano mais verde.

    Especificação
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Floral support:
      Stainless steel ropes Ø 4 mm
      Fixing:
      On base plate with sleeve in the ground, provide a concrete base of 500 x 500 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaATC010023
    • Familia de productoUrban Furniture
    • Grupo de produtosOutdoor Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo