Publicar produtos
A-LINÉA Planter
A-LINÉA Planter
A-LINÉA Planter
A-LINÉA Planter
A-LINÉA Planter
A-LINÉA Planter
    ATECH SAS

    A-LINÉA Planter

    Traduzido por Google,

    Aqui está a plantadeira A-LINEA, ideal para design floral. Feito em cone de aço, vai agradar a cidade com seu toque colorido.

    Especificação
    • Materials & Finishes:
      Steel planter th. 2 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered steel
      Planting liner:
      Extravase in recyclable polyethylene with anti-UV treatment
      17 colours at your choice including 2 textured, additional cost
      Removable drainage grid
      Water reserve with overflow
      Fixing:
      To put on the ground
      Options:
      Adjustable feet (adjustment of a maximum height of 120 mm)
      Moveable with pallet jack (including feet with grooming)
      Lifting system for planting liner

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaATC020002
    • Familia de productoUrban Furniture
    • Grupo de produtosOutdoor Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPolietileno
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo