Publicar produtos
Urban garden – SQUARE "2"
Urban garden – SQUARE "2"
Urban garden – SQUARE "2"
Urban garden – SQUARE "2"
Urban garden – SQUARE "2"
Urban garden – SQUARE "2"
    ATECH SAS

    Urban garden – SQUARE "2"

    Traduzido por Google,

    Escolha SQUARE, um dos nossos muitos jardins móveis entre os nossos modelos de mobiliário urbano. Adapta-se a todas as suas necessidades de planejamento urbano.

    Especificação
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 3 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Seat in steel sheet th. 8 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered RAL or AkzoNobel colours of your choice
      Adjustable feet (adjustment on a maximum height of 120 mm)
      Planting liner:
      Planting liner #5 or #6 in recycled polyethylene with anti-UV treatment
      Colour black
      Removable drainage grid
      Water reserve with overflow
      Fixing:
      To put on the ground
      Options:
      Lifting system for planting liner (Ask us a price offer)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaATC020010
    • Familia de productoUrban Furniture
    • Grupo de produtosOutdoor Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo