Publicar produtos
Circular backless bench – PASTEL
Circular backless bench – PASTEL
Circular backless bench – PASTEL
Circular backless bench – PASTEL
Circular backless bench – PASTEL
Circular backless bench – PASTEL
    ATECH SAS

    Circular backless bench – PASTEL

    Traduzido por Google,

    O banco circular PASTEL sem encosto é uma solução híbrida para o seu espaço urbano. O assento oferece lugar para colocar uma árvore ou um vaso de flores no meio.

    Especificação
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 8 mm
      Steel slats th. 4 mm, h 40 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered, standard colours RAL 6019 / RAL 6034 / RAL 4005 / RAL 3015 / RAL 1034 / RAL 2012 / RAL 5024 / RAL 7024
      Fixing:
      To embed in concrete with a hammer drill, structure with 8 holes Ø 13 mm (screws not included)
      Options :
      Amphor flower pot colours Charcoal Grey, Melon Yellow, Pastel Blue or Blue Lilac
      Planting liner colour Black (Ask us a price offer)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaATC020013
    • Familia de productoUrban Furniture
    • Grupo de produtosOutdoor Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo