Publicar produtos
Public bin – PASTEL
Public bin – PASTEL
Public bin – PASTEL
Public bin – PASTEL
Public bin – PASTEL
Public bin – PASTEL
    ATECH SAS

    Public bin – PASTEL

    Traduzido por Google,

    Escolha a originalidade com o caixote do lixo público PASTEL, em aço multicolorido, com porta-saco ou balde forro.

    Especificação
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 8 mm
      Steel slats th. 4 mm, h 40 mm with anti-corrosion treatment and hot lacquered standard colours RAL 6019 / RAL 6034 / RAL 4005 / RAL 3015 / RAL 1034 / RAL 2012 / RAL 5024 / RAL 7024
      Bag holder or liner bucket
      Lock with triangular key (included)
      Fixing:
      To embed in concrete with a hammer drill, structure with 4 holes Ø 13 mm (screws not included)
      Options:
      Ashtray 20 cl with easy manual cleaning (Ask us a price offer)
      Rain cover (Ask us a price offer)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaATC020016
    • Familia de productoUrban Furniture
    • Grupo de produtosOutdoor Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo