Publicar produtos
Backless bench – SYNERGIE
Backless bench – SYNERGIE
Backless bench – SYNERGIE
Backless bench – SYNERGIE
Backless bench – SYNERGIE
Backless bench – SYNERGIE
    ATECH SAS

    Backless bench – SYNERGIE

    Traduzido por Google,

    Descubra o nosso banco público sem encosto SYNERGIE, a simplicidade para ajardinar o espaço urbano. Disponível em 4 cores e 3 acabamentos de assento.

    Especificação
    • Materials & Finishes:
      Steel structure th. 8 mm anti-corrosion treatment and hot lacquered 3 RAL or AkzoNobel colours of your choice / Stabilizated corten steel structure th. 8 mm
      Slats in exotic wood, treated pine class IV or recycled plastic grey or brown
      Fixing:
      To embed in concrete with a hammer drill, structure with 4 holes Ø 13 mm (screws not included)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaATC030002
    • Familia de productoUrban Furniture
    • Grupo de produtosOutdoor Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo