Publicar produtos
Origamic planter – ORIGAMI
Origamic planter – ORIGAMI
Origamic planter – ORIGAMI
Origamic planter – ORIGAMI
Origamic planter – ORIGAMI
Origamic planter – ORIGAMI
    ATECH SAS

    Origamic planter – ORIGAMI

    Traduzido por Google,

    Da gama surge a floreira ORIGAMI, atípica em todos os seus detalhes. Disponível em vários materiais.

    Especificação
    • Materials & Finishes:
      Aluminium planter th. 4 mm hot lacquered, RAL or AkzoNobel colours of your choice / Or stainless steel th. 4 mm
      Adjustable feet (adjustment on a maximum height of 120 mm)
      Planting liner:
      Planting liner in recycled polyethylene with anti-UV treatment
      Colour black
      Removable drainage grid
      Water reserve with overflow
      Fixing:
      To put on the ground
      Options:
      Moveable with pallet jack (including feet with grooming)
      Lifting system for planting liner

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaATC040004
    • Familia de productoUrban Furniture
    • Grupo de produtosOutdoor Furniture
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-02
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Mobíliário Externo