Publicar produtos
Unistrut - 1-5⁄8” Framing System – Channel - P1000®
Unistrut - 1-5⁄8” Framing System – Channel - P1000®
Unistrut - 1-5⁄8” Framing System – Channel - P1000®
    Atkore
    Arquivado

    Unistrut - 1-5⁄8” Framing System – Channel - P1000®

    4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
    Unistrut's P1000 is the original metal framing strut channel and has been used in countless applications for nearly 100 years. Commonly known as 12 Gauge Standard or Deep Strut Channel, it is the global standard for strut metal framing. This channel is commonly used for trapeze supports, seismic bracing, ceiling grids, pipe, conduit, duct and cable tray supports, racks, and other general framing. For application examples, refer to our Unistrut Application Showcase.

    Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaP1000_Unistrut_1-5-8_Framing_System-Channel
    • Familia de productoUnistrut
    • Grupo de produtos1-⅝" Metal Framing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço Carbono
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
    • Classificação IFCMembro estrutural
    • Uniclass 2015 CódigoSs_20_10_75
    • Uniclass 2015 DescriçãoStructural framing systems
    • Código CSI MasterFormat 201405 10 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Structural Metal Framing
    • Número OmniClass23-13 35 00
    • Título OmniclassFraming Products