Publicar produtos
P1109 thru P1126 - Pipe and Rigid Steel Conduit Clamp
Atkore

P1109 thru P1126 - Pipe and Rigid Steel Conduit Clamp

Traduzido por Google,
Grampos para tubos e conduítes de aço rígido Os grampos para tubos da série P1100 são projetados para uso com tubos padrão, conduítes de metal rígido (RMC) ou conduítes rígidos galvanizados (GRC). Esses grampos são comumente usados ​​para suportes de trapézio, reforço sísmico, suportes de parede, percursos verticais, fixação em postes e necessidades gerais de estruturação. Para exemplos de aplicação, consulte nossa Vitrine de Aplicações.

Baixe o Atkore BIM Toolbar gratuitamente para acessar mais de 1.000 famílias sem sair do Revit na Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

ou no nosso site BIM:
http://atkore.com/bim
Especificação
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaUS-P1109_thru_P1126
  • Familia de productoUnistrut
  • Grupo de produtos1-5/8" Metal Framing
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCMembro estrutural
  • Uniclass 2015 CódigoSs_20_10_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoStructural framing systems
  • Código CSI MasterFormat 201405 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Structural Metal Framing
  • Número OmniClass23-13 35 00
  • Título OmniclassFraming Products