Publicar produtos
P3001 - 1-5/8 x 2-3/4 - 12 Gauge Back-to-Back Solid
Atkore

P3001 - 1-5/8 x 2-3/4 - 12 Gauge Back-to-Back Solid

Traduzido por Google,
Canal de suporte soldado de calibre 12 (costas com costas) O canal P3001 (sólido costas com costas) é nosso canal de calibre 12 que é comumente usado para suportes de trapézio, reforço sísmico, grades de teto, tubos, conduítes, suportes de dutos e bandejas de cabos, racks e outras estruturas gerais. Para exemplos de aplicação, consulte nossa Vitrine de Aplicações.

Baixe o Atkore BIM Toolbar gratuitamente para acessar mais de 1.000 famílias sem sair do Revit na Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

ou no nosso site BIM:
http://atkore.com/bim
Especificação
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaUS-P3001
  • Familia de productoUnistrut
  • Grupo de produtos1-5/8" Metal Framing
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCMembro estrutural
  • Uniclass 2015 CódigoSs_20_10_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoStructural framing systems
  • Código CSI MasterFormat 201405 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Structural Metal Framing
  • Número OmniClass23-13 35 00
  • Título OmniclassFraming Products

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia