Publicar produtos
SPF200 - Adjustable Seismic Pivot Fitting
Atkore

SPF200 - Adjustable Seismic Pivot Fitting

Traduzido por Google,
Pré-aprovado pela OPM - somente acabamento EG (OPM-0295-13)
Use para reforço sísmico rígido transversal ou longitudinal
Furos para hastes ou âncoras de 3/8" - 3/4"
O SPF 200 é um encaixe de retrofit de ângulo ajustável para uso principalmente com suportes sísmicos. Este encaixe pode ser usado para prender um suporte de suporte a um trapézio ou outra conexão de suporte.
Como um acessório de retrofit, este produto pode ser usado para fixar um suporte sísmico a um suporte existente sem a necessidade de desmontá-lo.
A plataforma LS 200 não está incluída neste conjunto e é vendida separadamente
Este encaixe é pré-aprovado para as cargas sísmicas abaixo na página 5c.3 do OPM-0295-13 da Unistrut

Baixe o Atkore BIM Toolbar gratuitamente para acessar mais de 1.000 famílias sem sair do Revit na Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

ou no nosso site BIM:
http://atkore.com/bim
Especificação
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaUS-SPF200
  • Familia de productoUnistrut
  • Grupo de produtos1-5/8" Metal Framing
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Classificação IFCMembro estrutural
  • Uniclass 2015 CódigoSs_20_10_75
  • Uniclass 2015 DescriçãoStructural framing systems
  • Código CSI MasterFormat 201405 10 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Structural Metal Framing
  • Número OmniClass23-13 35 00
  • Título OmniclassFraming Products