Publicar produtos
FRE Composites - Above Ground - Standard Wall (SW) - ID SW Conduit Body LB
Atkore

FRE Composites - Above Ground - Standard Wall (SW) - ID SW Conduit Body LB

3.2 de 5 estrelas3.2(5 avaliações)
Traduzido por Google,

O sistema de conduíte de fibra de vidro acima do solo da FRE Composites consiste em conduítes, acessórios, corpos de conduíte e adaptadores. Ele foi projetado para fornecer às concessionárias de energia, telecomunicações e trânsito, bem como aos mercados comerciais e industriais, um transportador confiável e de fácil instalação para aplicações expostas. Listado pela UL e certificado pela CSA, este sistema foi projetado para uso acima do solo, conforme descrito no Código Elétrico Nacional (NEC) para locais não perigosos e no Código Elétrico Canadense (CEC) Parte 1. O sistema FRE ® Above Ground Conduit é melhor e mais seguro , mais econômico e duradouro do que conduítes de PVC, aço revestido e aço galvanizado rígido.

Baixe Atkore BIM Toolbar gratuitamente para acessar mais de 1.000 famílias sem sair do Revit na Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

ou em nosso site BIM:
http://atkore.com/bim
Especificação
  • ADVANTAGES

    • Best corrosion protection of any conduit material
    • Nonmetallic. Will not rust or corrode
    • Fire resistant and non-toxic
    • Non-conductive, assuring a safe system
    • Thermal expansion rate is similar to RMC
    • Simple push-fit assembly (TriSealTM one piece injection moulded gasket) – no threading of joints required
    • Low coefficient of friction. Smooth inner wall results in longer cable pulls with no burn-through
    • A much more economical installation compared to PVC coated steel and RMC
    • Lightweight: A 19.68 ft. (6 m) section of 4" (102 mm) conduit weighs less than15 lbs. (7 kg.)

    FEATURES

    • Suitable for indoor use (non-hazardous locations)
    • Available in 3/4" (19 mm) through 8" (203 mm) diameters
    • Complete line of elbows, fittings and conduit bodies
    • Field bendable with hot box
    • Special colors available upon request
    • UL2515/CSA C22.2 No.2515

    ENGINEERING

    • Chemical Inertness. Impervious to a wide spectrum of chemicals and fuels
    • Contains no chlorine, halogen or other toxic materials
    • Temperature range from -40°F to +230°F (-40°C to +110°C)
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFRE-Composites-Above-Ground-SW-ID-Conduit-Body-LB
  • Familia de productoFRE Composites
  • Grupo de produtosAbove Ground SW IPS Fiberglass Conduit System
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-09
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalFiberglass
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_20
  • Uniclass 2015 DescriçãoConduit fittings
  • Código CSI MasterFormat 201426 05 33.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Conduit for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 17
  • Título OmniclassElectrical Conduits