Publicar produtos
Cable Tray Fitting I-Beam Horizontal Tee
Atkore

Cable Tray Fitting I-Beam Horizontal Tee

Traduzido por Google,

Bandejas de cabos e racks horizontais

Baixe Atkore BIM Toolbar gratuitamente para acessar mais de 1.000 famílias sem sair do Revit na Autodesk App Store:
https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

ou em nosso site BIM:
http://atkore.com/bim
Especificação
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaibeam_horizontal_tee
  • Familia de productoCope
  • Grupo de produtosCable Trays
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-02-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)101.6
  • Largura (mm)25.4
  • Profundidade (mm)152.4
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Eletricidade
  • Classificação IFCAcessórios de transporte de cabos
  • Código ETIMEC001006
  • Nome ETIMAdd-on tee for cable tray
  • Nome UNSPSCElectrical wire and cable and harness
  • Código UNSPSC2612
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_70_11_17
  • Uniclass 2015 DescriçãoCable trays
  • Código CSI MasterFormat 201426 05 36
  • Título CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
  • Número OmniClass23-35 33 19
  • Título OmniclassElectrical Cable Trays