Publicar produtos
Hinged cover rectangular, universal - KDVKK2
Atkore

Hinged cover rectangular, universal - KDVKK2

Traduzido por Google,
Tampa articulada retangular, universal - KDVKK2 Estrutura embutida + tampa articulada + unidade de saída de cabos Cor: Cinzento RAL 7011/ Preto RAL 9011 Capacidade máx. carga: 1500 N (pequena área de superfície) Máx. carga: 2000 N (grande área de superfície) Condição ativa: IP 20 Condição não ativa: IP 30 Profundidade do revestimento do piso: Min. 5mm - Máx. Placa de aço de 12 mm de espessura: 3 mm
Especificação
  • Download Atkore BIM Toolbar for free to access 1000+ families without leaving Revit from Autodesk App Store:
    https://apps.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=9023217157654921583&appLang=en&os=Win64&autostart=true

    or from our BIM website:
    http://atkore.com/bim
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKDVKK2
  • Familia de productoVergokan
  • Grupo de produtosFloor Installations
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-07-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emBelgium
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

Disponibilidade da região

Europa Ásia África